脚轮 平板型/定向型/K2型
商品
评价
详情
  • 脚轮 平板型/定向型/K2型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

脚轮 平板型/定向型/K2型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・多用于搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途。
・可折叠式笼车标准尺寸的脚轮。

K2型

WK2-150

WK2-150

WK2-130

WK2-130

寸法図側面

侧面尺寸图

寸法図

尺寸图

型号车轮车轮径轮宽安装高度安装板安装孔孔径允许荷载重量
D(mm)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(X'×Y')(mm)P(mm)daN(kgf)(g)
WK2-130钢轮毂 橡胶 含轴承13040170102×10280×80(75×75)11160(163.2)1390
NR尼龙轮毂 橡胶 含轴承160(163.2)1245
N尼龙 含轴承150(153.0)1195
GU尼龙轮毂 聚氨酯 含轴承160(163.2)1100
WK2-150钢轮毂 橡胶 含轴承15040190104×11080×80(75×75)11180(183.6)1410
NR尼龙轮毂 橡胶 含轴承180(183.6)1200
N尼龙 含轴承160(163.2)1100
GU尼龙轮毂 聚氨酯 含轴承180(183.6)1140

金属件:三价铬酸盐电镀处理。

W 銅板ホイル ゴム(B入り)車

W 钢轮毂 橡胶 含轴承

NR ナイロンホイル ゴム(B入り)車

NR 尼龙轮毂 橡胶 含轴承

N ナイロン(B入り)車

N 尼龙 含轴承

GU ナイロンホイル ウレタン(B入り)車

GU 尼龙轮毂 聚氨酯 含轴承