在轻负荷用途方面,主要用于搬运车、店铺杂物、家具、复印机等其他一般工业用途。
GR型固定型商品外观尺寸图
型号 | 车轮材质 | 车轮径 | 车轮宽 | 安装高度 | 安装板 | 安装孔 | 孔径 | 容许荷载 | 重量 |
---|
D(mm) | W(mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(mm) | P(mm) | daN(kgf) | (g) |
---|
GR-25 | R | 橡胶 | 25 | 12 | 35 | 36×18 | 29×0 | 4.2 | 8(8.2) | 25 |
N | 尼龙 | 10(10.2) | 25 |
UR | 聚氨酯 | 10(10.2) | 25 |
GR-32 | R | 橡胶 | 32 | 14 | 42 | 36×20 | 29×0 | 4.2 | 12(12.2) | 35 |
N | 尼龙 | 18(18.4) | 35 |
UR | 聚氨酯 | 18(18.4) | 35 |
GR-38 | R | 橡胶 | 38 | 17 | 50 | 46×25 | 36×15 | 5.3 | 20(20.4) | 55 |
N | 尼龙 | 16 | 28(28.6) | 50 |
UR | 聚氨酯 | 28(28.6) | 55 |
GR-50 | R | 橡胶 | 50 | 20 | 65 | 58×40 | 45×25 | 6.5 | 30(30.6) | 125 |
N | 尼龙 | 21 | 38(38.8) | 95 |
UR | 聚氨酯 | 38(38.8) | 105 |
EL | 合成橡胶 | 20 | 25(25.5) | 100 |
GR-65 | RH | 橡胶 | 65 | 25 | 80 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 40(40.8) | 225 |
N | 尼龙 | 55(56.1) | 165 |
UR | 聚氨酯 | 55(56.1) | 185 |
EL | 合成橡胶 | 27 | 40(40.8) | 185 |
GR-75 | RH | 橡胶 | 75 | 25 | 90 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 50(51.0) | 275 |
N | 尼龙 | 65(66.3) | 185 |
UR | 聚氨酯 | 26 | 65(66.3) | 210 |
EL | 合成橡胶 | 27 | 50(51.0) | 210 |