齿轮 无侧隙型 m0.5
商品
评价
详情
  • 齿轮 无侧隙型 m0.5
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

齿轮 无侧隙型 m0.5

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

无间隙齿轮 m0.5的外形图和尺寸

BS、BW型的外形图

BS、BW型的外形图

NSU系列 不锈钢 齿面切削加工的尺寸

(单位:mm)

商品型号
Catalogue Number
材质
Material
M
模块
Module
m
齿数
Number
of Teeth
z
基准圆
直径
Reference
Diameter
d
齿顶圆
直径
Tip
Diameter
da

Type
弹簧数
Number
of Springs
齿宽
Face
Width
b
孔径
Bore
Diameter
dd(H8)
轮毂
外径
Hub
Diameter
dh
轮毂
长度
Hub
Projection
lh
全长
Overall
Length
l
螺丝
Set Screw
重量
Weight
W(g)
Mls
NS50SU 60B+0505SUS3040.560φ30φ31BW25φ5φ12813M3432.3
NS50SU 70B+0508SUS3040.570φ35φ36BW25φ8φ16813M3445.7
NS50SU 80B+0508SUS3040.580φ40φ41BW35φ8φ16813M3457.4
NS50SU 90B+0510SUS3040.590φ45φ46BW35φ10φ20813M4474.9
NS50SU 100B+0510SUS3040.5100φ50φ51BW35φ10φ20813M4489.7
NS50SU 120B+0510SUS3040.5120φ60φ61BW45φ10φ20813M44123.9

形状BW:使用螺旋弹簧
带固定螺丝(材质不为不锈钢)
注意事项:

  1. NSU系列与NS、NSG系列不同,与配对齿轮啮合时,移动齿距:n请从啮合原点n0移动至n2。可按容许传递扭矩表的数值使用。
  2. NSU系列的材质使用SU304,为防止磨损并顺利滑动,进行了聚四氟乙烯类的表面处理。

铝 A5056(白色阳极氧化处理)的尺寸

(单位:mm)

商品型号
Catalogue Number
材质
Material
M
模块
Module
m
齿数
Number
of Teeth
z
基准圆
直径
Reference
Diameter
d
齿顶圆
直径
Tip
Diameter
da

Type
弹簧数
Number
of Springs
齿宽
Face
Width
b
孔径
Bore
Diameter
dd(H8)
轮毂
外径
Hub
Diameter
dh
轮毂
长度
Hub
Projection
lh
全长
Overall
Length
l
螺丝
Set Screw
重量
Weight
W(g)
Mls
NS50AL 60B+0808AL0.560φ30φ31BS18φ8φ16816M4416
NS50AL 70B+0808AL0.570φ35φ36BS18φ8φ16816M4421
NS50AL 80B+0808AL0.580φ40φ41BS18φ8φ20816M4430
NS50AL 90B+0810AL0.590φ45φ46BS18φ10φ20816M4436
NS50AL 100B+0810AL0.5100φ50φ51BS18φ10φ20816M4444
NS50AL 120B+0810AL0.5120φ60φ61BS18φ10φ20816M4462

形状BS:円弧ばね使用
セットスクリュー付き

SCM415/440铬钼钢的尺寸

(单位:mm)

商品型号
Catalogue Number
材质
Material
M
模块
Module
m
齿数
Number
of Teeth
z
基准圆
直径
Reference
Diameter
d
齿顶圆
直径
Tip
Diameter
da

Type
弹簧数
Number
of Springs
齿宽
Face
Width
b
孔径
Bore
Diameter
dd(H8)
轮毂
外径
Hub
Diamete
dh
轮毂
长度
Hub
Projection
lh
全长
Overall
Length
l
螺丝
Set Screw
重量
Weight
W(g)
Mls
NSG50S 60B+0808SCM0.560φ30φ31BS18φ8φ16816M4445
NSG50S 70B+0808SCM0.570φ35φ36BS18φ8φ16816M4461
NSG50S 80B+0808SCM0.580φ40φ41BS18φ8φ20816M4487
NSG50S 90B+0810SCM0.590φ45φ46BS18φ10φ20816M44105
NSG50S 100B+0810SCM0.5100φ50φ51BS18φ10φ20816M44128
NSG50S 120B+0810SCM0.5120φ60φ61BS18φ10φ20816M44182

形状BS:円弧ばね使用
セットスクリュー付き

关于此商品的常见问题 (FAQ)
齿轮与齿条配合是否可以配合使用,需要考量哪些参数?
模数和压力角相同。
齿轮传递运动的种类有哪些?
平行传动,角度传动,交错传动,直线传动。
米思米销售的齿轮有哪些种类?
直齿轮,锥齿轮,螺旋锥齿轮,螺纹齿轮,涡轮。
什么是齿轮的压力角?
渐开线齿形上任意一点的受力方向线与运动方向线之间的夹角。我司销售的产品压力角都是20度的。
什么是模数?
齿大小表示方法,基准圆直径与圆周率(π)相除后的以毫米为单位的表示值。
什么是背隙?
一对齿轮咬合时齿面间的距离。为了能使齿轮顺畅的转动,适当是背隙是必要的。
没有背隙是否可以?
为了齿轮转动顺畅,背隙是必须要有的。如果背隙太小的话会转动不顺畅,齿轮容易摩损,燥音会比较大。另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
齿轮的使用寿命大概多长时间?
齿轮的使用寿命与使用环境,使用条件等因素有很大的关系,齿轮的寿命不推荐使用理论计算值。一般情况下如果实际计算出来的齿轮弯曲强度及齿面强度在范围内时,一般很少会出现破损或摩损。我司目录上的弯曲强度是以齿轮使用1000万回计算的。因为是理论计算值,如果在使用时看见明显的破损及摩损请中止使用并调查原因。
有没有防锈能力很强的齿轮?
不锈钢及树脂齿轮的防锈能力很强,S45C材料表面镀层的齿轮也不容易生锈。