K2型的外形图
B1型的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 型 Type | 齿 宽 Face Width b | 孔 径 Bore Diameter dd | 轮毂 外 径 Hub Diameter dh | 轮毂 长 度 Hub Projection lh | 全 长 Overall Length l | 重 量 Weight W(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S80D14K-0704 | 14 | φ11.2 | φ12.8 | K2 | 7 | φ4 | φ12.8 | 13 | 20 | 3.0 |
S80D15K-0704 | 15 | φ12 | φ13.6 | K2 | 7 | φ4 | φ13.6 | 13 | 20 | 3.4 |
S80D16B-0504 | 16 | φ12.8 | φ14.4 | B1 | 5 | φ4 | φ10 | 9 | 14 | 1.7 |
S80D18B-0504 | 18 | φ14.4 | φ16 | B1 | 5 | φ4 | φ10 | 9 | 14 | 1.9 |
S80D20B-0504 | 20 | φ16 | φ17.6 | B1 | 5 | φ4 | φ10 | 9 | 14 | 2.2 |
S80D22B-0505 | 22 | φ17.6 | φ19.2 | B1 | 5 | φ5 | φ12.5 | 9 | 14 | 2.9 |
S80D24B-0505 | 24 | φ19.2 | φ20.8 | B1 | 5 | φ5 | φ12.5 | 9 | 14 | 3.2 |
S80D25B-0505 | 25 | φ20 | φ21.6 | B1 | 5 | φ5 | φ12.5 | 9 | 14 | 3.4 |
S80D28B-0505 | 28 | φ22.4 | φ24 | B1 | 5 | φ5 | φ12.5 | 9 | 14 | 4.0 |
S80D30B-0505 | 30 | φ24 | φ25.6 | B1 | 5 | φ5 | φ12.5 | 9 | 14 | 4.4 |
S80D32B-0505 | 32 | φ25.6 | φ27.2 | B1 | 5 | φ5 | φ12.5 | 9 | 14 | 4.8 |
S80D36B-0506 | 36 | φ28.8 | φ30.4 | B1 | 5 | φ6 | φ14 | 9 | 14 | 6.0 |
S80D40B-0506 | 40 | φ32 | φ33.6 | B1 | 5 | φ6 | φ14 | 9 | 14 | 7.1 |
S80D45B-0506 | 45 | φ36 | φ37.6 | B1 | 5 | φ6 | φ14 | 9 | 14 | 8.6 |
带波形弹簧销,齿数14至45公称直径为φ1(直径1mm)。(不锈钢)
B1形 圆孔+螺纹的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 型 Type | 齿 宽 Face Width b | 孔 径 Bore Diameter dd | 轮毂 外 径 Hub Diameter dh | 轮毂 长 度 Hub Projection lh | 全 长 Overall Length l | 螺 丝Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M(120°) | ls | |||||||||||
S80D14K*0703 | 14 | φ11.2 | φ12.8 | K2 | 7 | φ3 | φ12.8 | 13 | 20 | 2-M3 | 3 | 3.1 |
S80D15K*0703 | 15 | φ12 | φ13.6 | K2 | 7 | φ3 | φ13.6 | 13 | 20 | 2-M3 | 3 | 3.5 |
S80D16B*0503 | 16 | φ12.8 | φ14.4 | B1 | 5 | φ3 | φ10 | 7 | 12 | 2-M3 | 4 | 1.5 |
S80D18B*0503 | 18 | φ14.4 | φ16 | B1 | 5 | φ3 | φ12 | 7 | 12 | 2-M3 | 4 | 2.1 |
S80D20B*0503 | 20 | φ16 | φ17.6 | B1 | 5 | φ3 | φ12 | 7 | 12 | 2-M3 | 4 | 2.4 |
S80D22B*0503 | 22 | φ17.6 | φ19.2 | B1 | 5 | φ3 | φ15 | 7 | 12 | 2-M3 | 4 | 3.3 |
S80D24B*0503 | 24 | φ19.2 | φ20.8 | B1 | 5 | φ3 | φ16 | 7 | 12 | 2-M3 | 4 | 3.9 |
S80D25B*0503 | 25 | φ20 | φ21.6 | B1 | 5 | φ3 | φ16 | 7 | 12 | 2-M3 | 4 | 4.0 |
S80D28B*0503 | 28 | φ22.4 | φ24 | B1 | 5 | φ3 | φ20 | 7 | 12 | 2-M3 | 4 | 5.7 |
S80D30B*0503 | 30 | φ24 | φ25.6 | B1 | 5 | φ3 | φ20 | 7 | 12 | 2-M3 | 4 | 6.1 |
S80D32B*0503 | 32 | φ25.6 | φ27.2 | B1 | 5 | φ3 | φ20 | 7 | 12 | 2-M3 | 4 | 6.6 |
S80D36B*0504 | 36 | φ28.8 | φ30.4 | B1 | 5 | φ4 | φ22 | 7 | 12 | 2-M4 | 4 | 8.1 |
S80D40B*0504 | 40 | φ32 | φ33.6 | B1 | 5 | φ4 | φ22 | 7 | 12 | 2-M4 | 4 | 9.2 |
S80D45B*0504 | 45 | φ36 | φ37.6 | B1 | 5 | φ4 | φ22 | 7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|