齿轮 直齿型/m0.75/C3604型
商品
评价
详情
  • 齿轮 直齿型/m0.75/C3604型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

齿轮 直齿型/m0.75/C3604型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
※本系列产品CAD正在修正当中,修正完成之前请耐心等待。

直齿轮 模数0.75 C3604型的外形图和尺寸

K1型的外形图

K1型的外形图

K2型的外形图

K2型的外形图

B1型的外形图

B1型的外形图

B2型(铆接毂)的外形图

B2型(铆接毂)的外形图

齿数10至28的尺寸

(单位:mm)

商品型号
Catalogue Number
齿数
Number
of Teeth
z
基准圆
直径
Reference
Diameter
d
齿顶圆
直径
Tip
Diameter
da

Type
齿 宽
Face
Width
b
孔 径
Bore
Diameter
dd(H7)
轮毂
外 径
Hub
Diameter
dh
轮毂
长 度
Hub
Projection
lh
全 长
Overall
Length
lw
螺丝
Set Screw
重 量
Weight
W(g)
Mls
S75B10K-080910φ7.5φ9K18-φ94755--28.4
S75B12K-081112φ9φ10.5K18-φ114755--42.3
S75B14K+080514φ10.5φ12K28φ5φ121220M3313.9
S75B15K+080515φ11.25φ12.75K28φ5φ12.751220M3316.3
S75B16K+080516φ12φ13.5K28φ5φ13.51220M3318.8
S75B16B+030516φ12φ13.5B13φ5φ10710M33.55.8
S75B18K+080518φ13.5φ15K28φ5φ151220M3324.2
S75B18B+030518φ13.5φ15B13φ5φ11710M33.57.5
S75B20K+080520φ15φ16.5K28φ5φ16.51220M3330.2
S75B20B+030620φ15φ16.5B13φ6φ12710M43.58.6
S75B24B+030624φ18φ19.5B13φ6φ14710M43.511.7
S75B25B+030625φ18.75φ20.25B13φ6φ14710M43.512.3
S75B26B+030626φ19.5φ21B13φ6φ14710M43.512.9
S75B28B+030628φ21φ22.5B13φ6φ14710M43.514.1

【+】带固定螺丝。

齿数30至60的尺寸

(单位:mm)

商品型号
Catalogue Number
齿数
Number
of Teeth
z
基准圆
直径
Reference
Diameter
d
齿顶圆
直径
Tip
Diameter
da

Type
齿 宽
Face
Width
b
孔 径
Bore
Diameter
dd(H7)
轮毂
外 径
Hub
Diameter
dh
轮毂
长 度
Hub
Projection
lh
全 长
Overall
Length
lw
螺丝
Set Screw
重 量
Weight
W(g)
Mls
S75B30B+030630φ22.5φ24B13φ6φ15710M43.516.7
S75B32B+030632φ24φ25.5B13φ6φ15710M43.518.1
S75B35B+030635φ26.25φ27.75B13φ6φ18710M43.524.9
S75B36B+030636φ27φ28.5B13φ6φ18710M43.525.7
S75B40B+030640φ30φ31.5B13φ6φ20710M43.533.8
S75B42B+030642φ31.5φ33B13φφ20710M43.535.6
S75B45B+030645φ33.75φ35.25B13φ6φ20710M43.538.6
S75B48B+030648φ36φ37.5B13φ6φ20710M43.541.7
S75B50A-031550φ37.5φ39A13φ15--3
关于此商品的常见问题 (FAQ)
齿轮与齿条配合是否可以配合使用,需要考量哪些参数?
模数和压力角相同。
齿轮传递运动的种类有哪些?
平行传动,角度传动,交错传动,直线传动。
米思米销售的齿轮有哪些种类?
直齿轮,锥齿轮,螺旋锥齿轮,螺纹齿轮,涡轮。
什么是齿轮的压力角?
渐开线齿形上任意一点的受力方向线与运动方向线之间的夹角。我司销售的产品压力角都是20度的。
什么是模数?
齿大小表示方法,基准圆直径与圆周率(π)相除后的以毫米为单位的表示值。
什么是背隙?
一对齿轮咬合时齿面间的距离。为了能使齿轮顺畅的转动,适当是背隙是必要的。
没有背隙是否可以?
为了齿轮转动顺畅,背隙是必须要有的。如果背隙太小的话会转动不顺畅,齿轮容易摩损,燥音会比较大。另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
齿轮的使用寿命大概多长时间?
齿轮的使用寿命与使用环境,使用条件等因素有很大的关系,齿轮的寿命不推荐使用理论计算值。一般情况下如果实际计算出来的齿轮弯曲强度及齿面强度在范围内时,一般很少会出现破损或摩损。我司目录上的弯曲强度是以齿轮使用1000万回计算的。因为是理论计算值,如果在使用时看见明显的破损及摩损请中止使用并调查原因。
有没有防锈能力很强的齿轮?
不锈钢及树脂齿轮的防锈能力很强,S45C材料表面镀层的齿轮也不容易生锈。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 齿轮 > 直齿轮/斜齿轮 > 齿轮 直齿型/m0.75/C3604型