齿轮 直型 m0.5 黄铜型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
齿轮 直型 m0.5 黄铜型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
模数0.5、压力角20°(并齿),材质为C3713P快削黄铜板、C3604B快削黄铜棒的直齿轮。
【特点】
・包罗有螺纹孔加工的产品,可实现即刻组装。
・小模数黄铜直齿轮。
・满足RoHS标准。
・齿轮精度等级为JIS B 1702-1(ISO)9~10级。
・形状包括K形:棒状、B2形:轮毂嵌入式。
・「+」表示带有螺纹孔。 但不附带固定螺钉。
【用途】
・适用于动力传动・驱动・搬送部位。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
齿轮与齿条配合是否可以配合使用,需要考量哪些参数?
模数和压力角相同。
齿轮传递运动的种类有哪些?
平行传动,角度传动,交错传动,直线传动。
米思米销售的齿轮有哪些种类?
直齿轮,锥齿轮,螺旋锥齿轮,螺纹齿轮,涡轮。
什么是齿轮的压力角?
渐开线齿形上任意一点的受力方向线与运动方向线之间的夹角。我司销售的产品压力角都是20度的。
什么是模数?
齿大小表示方法,基准圆直径与圆周率(π)相除后的以毫米为单位的表示值。
什么是背隙?
一对齿轮咬合时齿面间的距离。为了能使齿轮顺畅的转动,适当是背隙是必要的。
没有背隙是否可以?
为了齿轮转动顺畅,背隙是必须要有的。如果背隙太小的话会转动不顺畅,齿轮容易摩损,燥音会比较大。另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
齿轮的使用寿命大概多长时间?
齿轮的使用寿命与使用环境,使用条件等因素有很大的关系,齿轮的寿命不推荐使用理论计算值。一般情况下如果实际计算出来的齿轮弯曲强度及齿面强度在范围内时,一般很少会出现破损或摩损。我司目录上的弯曲强度是以齿轮使用1000万回计算的。因为是理论计算值,如果在使用时看见明显的破损及摩损请中止使用并调查原因。
有没有防锈能力很强的齿轮?
不锈钢及树脂齿轮的防锈能力很强,S45C材料表面镀层的齿轮也不容易生锈。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传动类零件
>
齿轮
>
直齿轮/斜齿轮
>
齿轮 直型 m0.5 黄铜型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741824959704
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741824959704