直齿轮 m0.5 C3604型的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 型 Type | 齿 宽 Face Width b | 孔 径 Bore Diameter dd(H8) | 轮毂 外 径 Hub Diameter dh | 轮毂 长 度 Hub Projection lh | 全 长 Overall Length l | 螺丝 Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | |||||||||||
S50B40A-0208 | 40 | φ20 | φ21 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 4.5 |
S50B40B+0203 | 40 | φ20 | φ21 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 8.1 |
S50B42A-0208 | 42 | φ21 | φ22 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 5.0 |
S50B42B+0203 | 42 | φ21 | φ22 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 8.6 |
S50B45A-0208 | 45 | φ22.5 | φ23.5 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 5.9 |
S50B45B+0203 | 45 | φ22.5 | φ23.5 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 9.5 |
S50B48A-0208 | 48 | φ24 | φ25 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 6.8 |
S50B48B+0203 | 48 | φ24 | φ25 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 10.4 |
S50B50A-0208 | 50 | φ25 | φ26 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 7.5 |
S50B50B+0203 | 50 | φ25 | φ26 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 11.1 |
S50B55A-0208 | 55 | φ27.5 | φ28.5 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 9.2 |
S50B55B+0203 | 55 | φ27.5 | φ28.5 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 29.8 |
S50B95A-0208 | 95 | φ47.5 | φ48.5 | A1 | 2 | φ8 | - | - | 2 | - | - | 29.3 |
S50B95B+0203 | 95 | φ47.5 | φ48.5 | B2 | 2 | φ3 | φ10 | 5 | 7.5 | M3 | 2.5 | 32.9 |
S50B100A-0212 | 100 | φ50 | φ51 | A1 | 2 | φ12 | - | - | 2 | - | - | 32.5 |
S50B100B+0203 | 100 | φ50 | φ51 | B2 | 2 | φ3 | φ15 | 7 | 9.5 | M3 | 3.5 | 36.1 |
S50B105A-0212 | 105 | φ52.5 | φ53.5 | A1 | 2 | φ12 | - | - | 2 | - | - | 36 |
S50B105B+0203 | 105 | φ52.5 | φ53.5 | B2 | 2 | φ3 | φ15 | 7 | 9.5 | M3 | 3.5 | 39.5 |
S50B110A-0212 | 110 | φ55 | φ56 | A1 | 2 | φ12 | - | - | 2 | - | - | 39.5 |
S50B110B+0203 | 110 | φ55 | φ56 | B2 | 2 | φ3 | φ15 | 7 | 9.5 | M3 | 3.5 | 43.1 |
※A1 形的孔径是冲孔后的状态,非机加工的H8公差。
※没有附加止动螺丝。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|