快插接头 普通配管用/隔板型
商品
评价
详情
  • 快插接头 普通配管用/隔板型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快插接头 普通配管用/隔板型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・高性能、高品质、操作便利的快插接头。
产品特点
・产品设计紧凑,轻巧。
・产品插拔简便顺畅,密封性能好。
・流通量大,流量损耗小。
・可多次插拔耐久性高。
・可使用隔板安装。
・可集中配管。
注)某些管接头型号外观、尺寸等已更改。具体请参阅产品页面基本信息。
规格概述
・本体材质:标准(PBT)
・密封圈材质:标准(NBR)
・使用流体:空气、水
・最高使用圧力:1.0MPa
・使用真空圧力:-100kPa
・使用温度范围:0~60℃(未冻结)
使用案例
PISCO快插接头使用案例
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
PISCO快插接头尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考产品目录。
规格表
单位:mm
形式适用管外径
ΦD
MBEAΦPC对边T孔口直径
(Φmm)
重量
(g)
Hex.
PM4-□4M12×130.810.41510.814.9144311
9.514.8
PM6-□6M14×134.9111812.5171744.616
9.5195
PM8-□8M16×137.414.316.814.618.2194620
10.519.4719
PM10-□10M20×142.412.72318.520.7245839
11.921.6935
PM12-□12M22×147.612.32920.423.32761157
13.224.252
PM16-□16M28×1.5515.440.2-24.83261380
50.613.227.225.51573
PM5/32-□5/32M12×130.810.41510.814.9144311
9.514.810
PM3/16-□3月16日M14×135.711.41812.517.4174416
9.919
PM1/4-□1月4日M14×134.9111812.5171744.616
9.5195.3
PM5/16-□5月16日M16×137.414.316.814.618.2194620
10.519.4719
PM3/8-□3月8日M20×142.412.72318.520.7245839
11.921.68.536
PM1/2-□1月2日M22×147.212.12920.423.12761155
1324.211.751
注)型号末尾型号末尾的 □为W时,代表象牙白规格;为C时代表在洁净室规格。
  更多产品规格及尺寸图信息请参考产品目录。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
快插接头型号末尾的“C”代表什么?
PISCO快插接头型号末尾的“C”代表洁净室包装规格。
快插接头如何连接软管?
连接软管时,只需将其插入接头的软管插口即可。拔出管子时,在按下连接口的释放环同时拔出管子。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > 快插接头 普通配管用/隔板型