价格说明
型号 | 适用管外径 ΦD | R | A | B | L | C | 对边 | ΦP | 孔口直径 (Φmm) | 重量 (g) |
Hex. | ||||||||||
POC4-M5-□ | 4 | M5×0.8 | 2.8[3] | 19.7 | 16.9[16.7] | 14.9 | 2.5 | 9.7 | 2.6 | 4.6 |
POC4-M6-□ | 4 | M6×1 | 3.8 | 20.7 | 16.9 | 14.9 | 2.5 | 9.7 | 2.6 | 5.4 |
POC4-01-□ | 4 | R1/8 | 8 | 21 | 17 | 14.9 | 2.5 | 9.7 | 2.6 | 7.6 |
20 | 16 | 6.6 | ||||||||
POC6-M5-□ | 6 | M5×0.8 | 2.8[3] | 21.3 | 18.5[18.3] | 17 | 2.5 | 11.8 | 2.6 | 5.6 |
POC6-M6-□ | 6 | M6×1 | 3.8 | 22.3 | 18.5 | 17 | 3 | 11.8 | 3.2 | 6.3 |
POC6-01-□ | 6 | R1/8 | 8 | 22.6 | 18.6 | 17 | 4 | 11.8 | 4.1 | 8.1 |
22.1 | 18.1 | 4.2 | 7.6 | |||||||
POC6-02-□ | 6 | R1/4 | 11 | 22.6 | 16.5 | 17 | 4 | 14 | 4.1 | 15 |
21.3 | 15.2 | 13.7 | 4.2 | 13 | ||||||
POC8-01-□ | 8 | R1/8 | 8 | 27.9 | 23.9 | 18.2 | 5 | 13.7 | 5.1 | 14 |
25.9 | 21.9 | 5.3 | 8.8 | |||||||
POC8-02-□ | 8 | R1/4 | 11 | 26.6 | 20.6 | 18.2 | 6 | 13.7 | 6.2 | 15 |
25.1 | 19.1 | 6.3 | 13 | |||||||
POC8-03-□ | 8 | R3/8 | 12 | 23.9 | 17.6 | 18.2 | 6 | 16.8 | 6.2 | 23 |
22.2 | 15.9 | 6.3 | 19 | |||||||
POC10-01-□ | 10 | R1/8 | 8 | 30.3 | 26.3 | 20.7 | 5 | 17.7 | 5.1 | 23 |
17.5 | 5.3 | 17 | ||||||||
POC10-02-□ | 10 | R1/4 | 11 | 29.8 | 23.8 | 20.7 | 6 | 17.7 | 6.2 | 23 |
17.5 | 6.3 | 20 | ||||||||
POC10-03-□ | 10 | R3/8 | 12 | 29.3 | 23 | 20.7 | 6 | 17.7 | 6.2 | 28 |
17.5 | 6.3 | 26 | ||||||||
POC10-04-□ | 10 | R1/2 | 15 | 30.3 | 22.1 | 20.7 | 6 | 20.8 | 6.2 | 49 |
6.3 | 45 | |||||||||
POC12-02-□ | 12 | R1/4 | 11 | 35.9 | 29.9 | 23.3 | 6 | 20.8 | 6.2 | 40 |
6.3 | 29 | |||||||||
POC12-03-□ | 12 | R3/8 | 12 | 31.9 | 25.6 | 23.3 | 8 | 20.8 | 8.2 | 34 |
8.4 | 31 | |||||||||
POC12-04-□ | 12 | R1/2 | 15 | 33.9 | 25.7 | 23.3 | 8 | 20.8 | 8.2 | 49 |
8.4 | 45 | |||||||||
POC16-03-□ | 16 | R3/8 | 12 | 39.3 | 33 | 24.8 | 10 | 26 | 10.2 | 64 |
10.5 | 61 | |||||||||
POC16-04-□ | 16 | R1/2 | 15 | 42.3 | 34.1 | 24.8 | 12 | 26 | 12.2 | 73 |
40.3 | 32.1 | 12.6 | 65 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|