价格说明
形式 | 软管外径 ΦD | R | A | B | L | C | 对边 H | 质量 (g) | 有効断面积 (mm2) |
PPC4-01(5)(6)(7) | 4 | R1/8 | 8 | 21.1 | 17.1 | 15 | 12 | 2.5 | 3.4 |
PPC4-02(5)(6)(7) | R1/4 | 11 | 22.3 | 16.3 | 14 | 3.5 | |||
PPC6-01(5)(6)(7) | 6 | R1/8 | 8 | 22.8 | 18.8 | 17.1 | 14 | 3 | 9.1 |
PPC6-02(5)(6)(7) | R1/4 | 11 | 24.8 | 3.5 | |||||
PPC6-03(5)(6)(7) | R3/8 | 12 | 24.9 | 18.6 | 17 | 5 | |||
PPC8-01(5)(6)(7) | 8 | R1/8 | 8 | 27.9 | 23.9 | 18.2 | 17 | 4.5 | 22.1 |
PPC8-02(5)(6)(7) | R1/4 | 11 | 26.6 | 20.6 | |||||
PPC8-03(5)(6)(7) | R3/8 | 12 | 27.5 | 21.2 | 6 | ||||
PPC10-02(5)(6)(7) | 10 | R1/4 | 11 | 32.6 | 26.6 | 20.4 | 19 | 7 | 30.5 |
PPC10-03(5)(6)(7) | R3/8 | 12 | 33.6 | 27.3 | 8 | ||||
PPC12-03(5)(6)(7) | 12 | R3/8 | 12 | 37.6 | 31.3 | 23.6 | 22 | 12 | 40.7 |
PPC12-04(5)(6)(7) | R1/2 | 15 | 34.1 | 25.9 | |||||
PPC1/4-01(5)(6)(7) | 1/4 | R1/8 | 8 | 22.8 | 18.8 | 17.1 | 14 | 3.5 | 9.1 |
PPC1/4-02(5)(6)(7) | R1/4 | 11 | 24.8 | 4 | |||||
PPC1/4-03(5)(6)(7) | R3/8 | 12 | 24.9 | 18.6 | 17 | 5 | |||
PPC3/8-02(5)(6)(7) | 3/8 | R1/4 | 11 | 32.6 | 26.6 | 20.4 | 19 | 8.5 | 30.5 |
PPC3/8-03(5)(6)(7) | R3/8 | 12 | 33.6 | 27.3 | 9.5 | ||||
PPC1/2-03(5)(6)(7) | 1/2 | R3/8 | 12 | 37.9 | 31.6 | 23.9 | 22 | 12 | 40.7 |
PPC1/2-04(5)(6)(7) | R1/2 | 15 | 34.4 | 26.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|