滚针轴承 自动调心滚子轴承
商品
评价
详情
  • 滚针轴承 自动调心滚子轴承
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚针轴承 自动调心滚子轴承

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
内轮设有二列轨道槽、外轮设有球面轨道且转动体为酒桶形的滚子轴承。
【特长】
・外轮轨道面的中心与轴承中心一致。具有自动调心性。
・在相对于外壳存在安装误差或轴的挠曲导致内轮与外轮出现倾斜时也可使用。
【用途】
・轴与外壳的定心困难的部位。
・轴容易发生挠曲的传动轴等。
・承受较大的轴向负载时。
・钢铁设备、造纸设备、采矿设备等。
・最适宜承受径向负载、两个方向的轴向负载及其合成负载的用途。

具有调心性的自动调心滚子轴承,可应对轴的倾斜等

内轮设有二列轨道槽,外轮设有球面轨道且转动体为酒桶形的滚子轴承。外轮轨道面的中心与轴承中心一致
(参照图1),具有自动调心性,在相对于外壳存在安装误差或轴的挠曲导致内轮与外轮
出现倾斜时也可使用。
本轴承承受径向负载、两个方向的轴向负载及其合成负载的能力强,适用于承受振动及冲击负载
的用途。但是,如果在过大的轴向负载下使用,在不承受轴向负载的列,滚子的负载
变小,滚子会发生滑动,可能会造成润滑故障。轴向负载相对于径向负载的比率
超过尺寸表的e常数时(Fa/Fr>e),请进行咨询。
除了圆柱孔内径的轴承外,还有锥孔内径的轴承。锥孔轴承在基本编号后带符号“K”,标准锥度
比为1/12,但轴承系列240及241锥度比为1/30,基本编号后带“K30”。圆锥孔轴承基本是使用适配器或拆卸套管安装在轴上。

 自动调心滚子轴承

自动调心滚子轴承

图1

图1

自动调心滚子轴承型号

EA型

EA型

EM型

EM型

B型

B型

C型

C型

213型

213型

型号ULTAGEB型C型213型
EA型EM型
轴承系列除213外的外径420mm以下的产品ULTAGE中
不包含的产品
213的
内径50mm以下
213的
内径55mm以上
滚子对称滚子非对称滚子对称滚子非对称滚子
保持器形式冲制型保持切制型保持器切制型保持器冲制型保持器切制型保持器

ULTAGE由代表终极的“ULTIMATE”和代表全能“STAGE”的组合而成,是具有世界顶尖水平的NTN新一代轴承系列的统称。

关于容许转数

容许转速是在以下前提下可以达成的容许转速。若使用条件与以下不符,对于此时的容许转速,请参阅“精密转动轴承产品目录”或另行咨询。

  • 适量封入本公司推荐的润滑脂,在充分进行磨合并通过冷却外筒等方式去除发生热量的条件下使用。
  • 在恒压预压下使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚针轴承 > 滚针轴承 自动调心滚子轴承