轴承用螺帽/放松垫圈组件 | 重载锁紧螺帽 | 轴承润滑脂 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:LJNK20 | 代表型号:HLB10 | 代表型号:NS7 |
价格说明
主要尺寸 | 基本额定负载 | 容许转速 | 轴承代号 | |||||||
(mm) | (N) | (kgf) | (min-1) | |||||||
d | D | B | r (最小) | Cr | C0r | Cr | C0r | 润滑脂 润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 |
5 | 19 | 6 | 0.3 | 2 530 | 475 | 258 | 49 | 30 000 | 36 000 | 135 |
6 | 19 | 6 | 0.3 | 2 530 | 475 | 280 | 49 | 30 000 | 36 000 | 126 |
7 | 22 | 7 | 0.3 | 2 750 | 600 | 280 | 61 | 26 000 | 32 000 | 127 |
8 | 22 | 7 | 0.3 | 2 750 | 600 | 280 | 61 | 26 000 | 32 000 | 108 |
9 | 26 | 8 | 0.6 | 4 150 | 895 | 425 | 91 | 26 000 | 30 000 | 129 |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 5 550 | 1 190 | 570 | 121 | 22 000 | 28 000 | 1200 |
30 | 14 | 0.6 | 7 450 | 1 590 | 760 | 162 | 24 000 | 28 000 | 2200 | |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 5 700 | 1 270 | 580 | 130 | 22 000 | 26 000 | 1201 |
32 | 14 | 0.6 | 7 750 | 1 730 | 790 | 177 | 22 000 | 26 000 | 2201 | |
37 | 12 | 1 | 9 650 | 2 160 | 985 | 221 | 18 000 | 22 000 | 1301 | |
37 | 17 | 1 | 12 100 | 2 730 | 1 240 | 278 | 17 000 | 22 000 | 2301 | |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 7 600 | 1 750 | 775 | 179 | 18 000 | 22 000 | 1202 |
35 | 14 | 0.6 | 7 800 | 1 850 | 795 | 188 | 18 000 | 22 000 | 2202 | |
42 | 13 | 1 | 9 700 | 2 290 | 990 | 234 | 16 000 | 20 000 | 1302 | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 8 000 | 2 010 | 815 | 205 | 16 000 | 20 000 | 1203 |
40 | 16 | 0.6 | 9 950 | 2 420 | 1 010 | 247 | 16 000 | 20 000 | 2203 | |
47 | 19 | 1 | 14 700 | 3 550 | 1 500 | 365 | 13 000 | 16 000 | 2303 | |
20 | 47 | 14 | 1 | 10 000 | 2 610 | 1 020 | 266 | 14 000 | 17 000 | 1204 |
47 | 18 | 1 | 12 800 | 3 300 | 1 310 | 340 | 14 000 | 17 000 | 2204 | |
52 | 15 | 1.1 | 12 600 | 3 350 | 1 280 | 340 | 12 000 | 15 000 | 1304 | |
52 | 21 | 1.1 | 18 500 | 4 700 | 1 880 | 480 | 11 000 | 14 000 | 2304 | |
25 | 52 | 15 | 1 | 12 200 | 3 300 | 1 250 | 335 | 12 000 | 14 000 | 1205 |
52 | 18 | 1 | 12 400 | 3 450 | 1 270 | 350 | 12 000 | 14 000 | 2205 | |
62 | 17 | 1.1 | 18 200 | 5 000 | 1 850 | 510 | 10 000 | 13 000 | 1305 | |
62 | 24 | 1.1 | 24 900 | 6 600 | 2 530 | 675 | 9 500 | 12 000 | 2305 | |
30 | 62 | 16 | 1 | 15 800 | 4 650 | 1 610 | 475 | 10 000 | 12 000 | 1206 |
62 | 20 | 1 | 15 300 | 4 550 | 1 560 | 460 | 10 000 | 12 000 | 2206 | |
72 | 19 | 1.1 | 21 400 | 6 300 | 2 190 | 645 | 8 500 | 11 000 | 1306 | |
72 | 27 | 1.1 | 32 000 | 8 750 | 3 250 | 895 | 8 000 | 10 000 | 2306 |
轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 常数 | 轴向载荷 | 重量 (kg) | ||||
圆锥孔 | da 最小) | Da (最大) | ra (最大) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (参考) |
- | 7 | 17 | 0.3 | 0.34 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.009 |
- | 8 | 17 | 0.3 | 0.34 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.008 |
- | 9 | 20 | 0.3 | 0.31 | 3.2 | 2 | 2.1 | 0.013 |
- | 10 | 20 | 0.3 | 0.31 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.016 |
- | 13 | 22 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.021 |
- | 14 | 26 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.033 |
- | 14 | 26 | 0.6 | 0.64 | 1.5 | 0.98 | 1 | 0.042 |
- | 14 | 31 | 0.6 | 0.35 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 0.057 |
- | 14 | 31 | 0.6 | 0.71 | 1.4 | 0.89 | 0.93 | 0.077 |
- | 16 | 28 | 0.6 | 0.36 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.039 |
- | 16 | 28 | 0.6 | 0.58 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.048 |
- | 17 | 32 | 1 | 0.33 | 2.9 | 1.9 | 2 | 0.066 |
- | 17 | 32 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.082 |
- | 19 | 31 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.051 |
- | 19 | 31 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.055 |
- | 20 | 37 | 1 | 0.33 | 2.9 | 1.9 | 2 | 0.093 |
- | 20 | 37 | 1 | 0.51 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.108 |
- | 21 | 36 | 0.6 | 0.31 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.072 |
- | 21 | 36 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.085 |
- | 22 | 42 | 1 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.13 |
- | 22 | 42 | 1 | 0.51 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.15 |
1204 K | 25 | 42 | 1 | 0.29 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 0.12 |
2204 K | 25 | 42 | 1 | 0.47 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0.133 |
2304 K | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.193 |
1205 K | 30 | 47 | 1 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0.14 |
2205 K | 30 | 47 | 1 | 0.41 | 2.4 | 1.5 | 4.6 | 0.15 |
1305 K | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0.255 |
2305 K | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.47 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.319 |
1206 K | 35 | 57 | 1 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 0.22 |
2206 K | 35 | 57 | 1 | 0.38 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 0.249 |
2306 K | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.44 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.48 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|