滚针轴承 外圈滚针轴承
商品
评价
详情
  • 滚针轴承 外圈滚针轴承
  • 滚针轴承 外圈滚针轴承
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚针轴承 外圈滚针轴承

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
NSK外圈滚针轴承产品概述图
外圈滚针轴承的外圈是用钢板精密冲压成形的,结构空间小,且具有较大负荷容量。适用于安装空间受到限制和壳体孔不宜
作为滚道的场合。且压入轴承座孔后不必进一步轴向定位。
产品特点
外圈滚针轴承特点:

1. 结构空间小,且具有较大负荷容量

2. 外径小,特别适合用于径向安装尺寸受限制的支撑结果

3. 安装空间受到限制的场合

4.可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件

5.轴颈表面经淬硬作为滚动面,轴承用压入配合装入座孔
NSK外圈滚针轴承产品示意图
尺寸图
产品尺寸图
NSK外圈滚针轴承尺寸图1
NSK外圈滚针轴承尺寸图2
规格概述
滚针轴承(needle bearing)是带圆柱滚子的滚子轴承,相对其直径,滚子既细又长。这种滚子称为滚针。尽管具有较小的截面,轴承仍具有较高的负荷承受能力,滚针轴承装有细而长的滚子,因此径向结构紧凑,其内径尺寸和载荷能力与其它类型轴承相同时,外径最小,特别适用于径向安装尺寸受限制的支承结构。

根据使用场合不同,可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件,此时与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面,为保证载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同,轴或外壳孔滚道表面的硬度,加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。此种轴承仅能承受径向载荷。
使用案例
电机 齿轮装置 机械手臂
NSK外圈滚针轴承使用案例1电机 NSK外圈滚针轴承使用案例2齿轮装置 NSK外圈滚针轴承使用案例3机械手臂
汽车制造 空压泵 农业机械
NSK外圈滚针轴承使用案例4汽车制造 NSK外圈滚针轴承使用案例5空压泵 NSK外圈滚针轴承使用案例6农业机械
注意事项
1.滚针轴承承载能力大,适用于安装尺寸受限制的支承结构,
 轴颈表面经淬硬作为滚动面,轴承用压入配合装入座孔中,无须再对它进行轴向定位。

2,轴承在安装前应注入适量的润滑脂,通常情况下,装配后不用再润滑 BK型轴承用于轴颈无伸出端的支承中,
 端面封闭起 密封作用,并能承受小的轴向游动。
 
相关产品
购买小径球轴承 双盖式产品的客户还会购买以下商品
轴承用螺帽/放松垫圈
组件
 重载锁紧螺帽 轴承润滑脂
NSK外圈滚针轴承相关产品推荐 锁紧螺母 NSK外圈滚针轴承相关产品推荐 重载锁紧螺母 NSK外圈滚针轴承相关产品推荐 轴承油脂
代表型号: LJNK20 代表型号: HLB10 代表型号: NS7
品牌介绍
NSK简介
NSK自1916年在日本率先开始生产轴承以来,作为日本的轴承先锋,开发与提供各类轴承,为产业的发展和机械的进步做出了巨大贡献。现在,NSK在轴承领域,稳居日本前列,同时在全世界也位居前列。
90年代中期开始,NSK加快了中国及亚洲地区的事业拓展,特别是针对急速成长的中国市场,建立起能够自主研发到销售、技术服务的全套经营体制。
NSK将在全集团范围内进一步贯彻遵纪守法的原则,秉持企业的社会责任,不断推进事业活动。NSK通过全球网络,努力促进开发能力、生产能力、销售能力及经营管理能力的相互强化,争取更大地进步。
NSK品牌介绍产品
NSK品牌LOGO
尺寸图
产品尺寸图及安装图示意图
NSK外圈滚针轴承规格表内尺寸图1
NSK外圈滚针轴承规格表内尺寸图2
规格表
型号
FJ-1210

型号内径 d外径 D轴承转速基本额定动载荷
(φ)(φ)(rpm)(N)
F-81081271005000
FJ-12101216170004150
FJ-810W812260002840
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米有无高温环境下使用的轴承?
有米思米品牌的160℃~230℃耐热润滑脂封入型滚珠轴承。
米思米在售卖的轴承品牌有哪些?
包括米思米、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、哈尔滨轴承(HRB)、斯凯孚(SKF)、人本(C&U)、梅蓓亚(NMB)、北日本精机(EZO)、东培(TPI)。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承的精度等级有哪些?
日本工业标准(JIS)有0级,6X级,6级,5级,4级,3级,2级。 其中0级的精度最低。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚针轴承 > 滚针轴承 外圈滚针轴承