小型接头 紧固通用弯管
商品
评价
详情
  • 小型接头 紧固通用弯管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型接头 紧固通用弯管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・在小型设备的管类系统中最为有效或最节省空间
产品特点
・适用于小型设备和节省空间的配管需求。
・适用于管类系统真空设备(与真空管一起使用)。
・应用于牙科设备内部的空气管路。
规格概述
・连接种类:螺纹&管 连接
・螺纹・管 接头形状:紧固万向接头
・表面处理:化学镀镍
・材质:黄铜
・螺纹种类:M
使用案例
小型接头使用实例同下(图中为快换接头)
PISCO小型接头使用案例
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
PISCO紧固通用弯管尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考产品目录
规格表
単位:mm
型号管内径
ΦD
管外径MABLC对边距离
H
重量
(g)
有效截面积
(mm2)
TypeNo.
SRTG
BOX-SRTG
4N-0.32.54M3×0.52.5129.575.50.80.9
6N-0.3462.513105.51.30.9
4N2.54M5×0.83131071.51.7
6N463131071.53.8
4N-12.54R1/881915101.91.7
6N-14681915107.53.8
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
接头的使用压力是多少?
型号不同使用压力会有差异,一般来说PISCO的标准型接头使用压力为1.0Mpa。
接头的使用寿命是多长?
标准型PISCO接头固定耐久性3,000万次,摆动耐久性500万次。固定耐久性是指以2个循环/秒的频率施加和释放0.7MPa压力的次数,确保每个部件没有损坏并满足气密性。摆动耐久性是指以固定耐久性的工作频度,全振幅2个周期/秒给的情况下的耐久次数。