型号 | 软管内径 ΦD | R | A | B | L1 | L2 | C | E | G | V | 对边 H | □F | ΦP | 有効断面積 (mm2) | 质量 (g) |
LH-0320-M3-□ | 2 | M3×0.5 | 2.4 | 11.5 | 9.1 | 4.2 | 6 | 8.8 | 1.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 1.9 |
LH-0320-M5-□ | M5×0.8 | 3.4 | 16 | 12.6 | 5.9 | 10 | 2 | 1.5 | 7 | 8 | 7.8 | 0.8 | 5.5 | ||
LH-0425-M3-□ | 2.5 | M3×0.5 | 2.4 | 11.5 | 9.1 | 4.2 | 7 | 9.8 | 1.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 1.9 |
LH-0425-M5-□ | M5×0.8 | 3.4 | 16 | 12.6 | 5.9 | 11 | 2 | 1.5 | 7 | 8 | 7.8 | 1.2 | 5.5 | ||
LH-0640-M5-□ | 4 | M5×0.8 | 3.4 | 16 | 12.6 | 5.9 | 7 | 11 | 2 | 1.5 | 7 | 8 | 7.8 | 1.5 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|