小型接头 小型直通
商品
评价
详情
  • 小型接头 小型直通
  • 小型接头 小型直通
  • 小型接头 小型直通
  • 小型接头 小型直通
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型接头 小型直通

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・在小型设备的管类系统中最为有效或最节省空间
产品特点
・适用于气动管类系统的超小型倒钩接头。
・最适用于管类系统真空设备(与真空管一起使用)
・拧紧方式只需用手拧紧,操作方便
・易于安装和拆卸管子
规格概述
・使用流体:空气
・最高使用圧力:1.0MPa(使用真空软管时:0.4MPa)
・使用真空圧力:-100kPa
・使用温度范围:0~50℃(无冻结)
使用案例
小型接头使用实例同下(图中为快换接头)
PISCO小型接头使用案例
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
PISCO小型倒钩接头尺寸图
尺寸图-公制螺纹
PISCO小型倒钩接头尺寸图
尺寸图-锥形管螺纹
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考产品目录
规格表
単位:mm
型号软管内径
ΦD
RABLC对边
H
质量
(g)
孔口直径有効断面积
(mm2
LC-0320-M3-□2M3×0.52.5 [2.2]118.5 [8.8]65.50.71.20.9
LC-0320-M5-□M5×0.83 [3.2]11.58.5 [8.3]71.5
LC-0320-01-□R1/881814106.9
LC-0425-M3-□2.5M3×0.52.5 [2.2]129.5 [9.8]75.50.81.20.9
LC-0425-M5-□M5×0.83 [3.2]1310 [9.8]71.51.61.7
LC-0425-M6-□M6×14141082.5
LC-0425-01-□R1/881915101.9
LC-0535-M5-□3M5×0.83 [3.2]1310 [9.8]771.51.82
LC-0640-M3-□4M3×0.52.5 [2.2]12.510 [10.3]75.51.31.20.9
LC-0640-M5-□M5×0.83 [3.2]1310 [9.8]71.52.43.8
LC-0640-M6-□M6×14141082.5
LC-0640-01-□R1/881915107.5
注):包装规格需要为洁净室规格时,型号末尾的方框追加字母C
   更多产品规格及尺寸图信息请参考产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
接头的使用压力是多少?
型号不同使用压力会有差异,一般来说PISCO的标准型接头使用压力为1.0Mpa。
接头的使用寿命是多长?
标准型PISCO接头固定耐久性3,000万次,摆动耐久性500万次。固定耐久性是指以2个循环/秒的频率施加和释放0.7MPa压力的次数,确保每个部件没有损坏并满足气密性。摆动耐久性是指以固定耐久性的工作频度,全振幅2个周期/秒给的情况下的耐久次数。