齿轮 金属注射成形/MIM等径锥齿型
商品
评价
详情
  • 齿轮 金属注射成形/MIM等径锥齿型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

齿轮 金属注射成形/MIM等径锥齿型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
耐腐蚀性优异的小模块等径锥齿轮,采用SUS304L材质。
【特长】
・金属注射成型法。加工了2处螺纹(夹角120°)。
・进行追加加工时要夹持齿顶圆。
・会产生气泡,请注意。
【用途】
・用于装置的动力传递、驱动、运送部分。

金属注射成型MIM等径锥齿轮 SUS304L 不锈钢的外形图和尺寸

金属注射成型MIM等径锥齿轮

金属注射成型MIM等径锥齿轮

金属注射成型MIM等径锥齿轮 SUS304L 不锈钢的外形图

金属注射成型MIM等径锥齿轮 SUS304L 不锈钢的外形图

(单位:mm)

商品型号
Catalogue Number
模块
Module
齿数
Number
of Teeth
基准圆
直径
Pitch
Diameter
齿顶圆
直径
Tip
Diameter
组装
距离
Locating
Distance
孔径
Bore
Diameter
轮毂
外径
Hub
Diamerer
轮毂
长度
Hub
Projectlon
全长
Overall
Length
Tip
Distance
齿宽
Face
Width
螺丝
Set Screw
齿顶角
Face
Angle
重量
Welght
mzddaAdd(H8)dhlhlwlab2-M(120°)lsδaW(g)
M50SUM 20*11030.520φ10φ10.7011φ3φ84.2586.352.52-M2.52.549°48'2.6
M80SUM 20*16050.820φ16φ17.1316φ5φ124.510.968.573.72-M32.549°48'10.2
M1SUM 20*21061.020φ20φ21.4121φ6φ167.514.4911.714.32-M44.549°48'22.0
  • ※ 模数规格为公称值。
  • ※ 受成型加工中收缩率的影响,尺寸略有差异。
  • ※ 不可与其他商品组合使用。请将MIM等径锥齿轮组合使用。

MIM系列的特征 (METAL INJECTION MOLDING)

  • ※ 金属注射成型法。
  • ※ 不带固定螺丝。
  • ※ 进行追加加工时要夹持齿顶圆。
  • ※ 进行追加加工会产生气泡。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 齿轮 > 锥齿轮 > 齿轮 金属注射成形/MIM等径锥齿型