模块0.8/1的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数比 Ratio u | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 组 装 距 离 Locating Distance A | 孔 径 Bore Diameter dd(H7) | 轮毂 外 径 Hub Diameter dh | 轮毂 长 度 Hub Projection lh | 孔长 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M80SU20-1605 | 1 | 20 | φ16 | φ17.13 | 16 | φ5 | φ12 | 6 | 10 |
M80SU20*1605 | 1 | 20 | φ16 | φ17.13 | 16 | φ5 | φ12 | 6 | 10 |
M80SU25-1805 | 1 | 25 | φ20 | φ21.13 | 18 | φ5 | φ16 | 6 | 10.5 |
M80SU25*1805 | 1 | 25 | φ20 | φ21.13 | 18 | φ5 | φ16 | 6 | 10.5 |
M80SU30-2006 | 1 | 30 | φ24 | φ25.13 | 20 | φ6 | φ18 | 6 | 11 |
M80SU30*2006 | 1 | 30 | φ24 | φ25.13 | 20 | φ6 | φ18 | 6 | 11 |
M1SU20-2106 | 1 | 20 | φ20 | φ21.41 | 21 | φ6 | φ16 | 9 | 13 |
M1SU20*2106 | 1 | 20 | φ20 | φ21.41 | 21 | φ6 | φ16 | 9 | 13 |
M1SU25-2306 | 1 | 25 | φ25 | φ26.41 | 23 | φ6 | φ20 | 8 | 13 |
M1SU25*2306 | 1 | 25 | φ25 | φ26.41 | 23 | φ6 | φ20 | 8 | 13 |
M1SU30-2608 | 1 | 30 | φ30 | φ31.41 | 26 | φ8 | φ22 | 8.9 | 14.5 |
M1SU30*2608 | 1 | 30 | φ30 | φ31.41 | 26 | φ8 | φ22 | 8.9 | 14.5 |
商品型号 Catalogue Number | 全 长 Overall Length lw | Tip Distance la | 齿 宽 Face Width b | 螺丝 Set Screw | 齿顶角 Face Angle δa | ds | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | |||||||
M80SU20-1605 | 11 | 8.57 | 3.7 | - | - | 49°3' | φ9.5 | 8.9 |
M80SU20*1605 | 11 | 8.57 | 3.7 | 2-M3 | 3 | 49°3' | φ9.5 | 8.5 |
M80SU25-1805 | 11.67 | 8.57 | 4.7 | - | - | 48°51' | φ11.7 | 17.3 |
M80SU25*1805 | 11.67 | 8.57 | 4.7 | 2-M3 | 3 | 48°51' | φ11.7 | 16.8 |
M80SU30-2006 | 12.34 | 8.57 | 5.6 | - | - | 47°42' | φ14.1 | 24.8 |
M80SU30*2006 | 12.34 | 8.57 | 5.6 | 2-M4 | 3.5 | 47°42' | φ14.1 | 23.8 |
M1SU20-2106 | 14.53 | 11.71 | 4.3 | - | - | 49°3' | φ11.8 | 19.9 |
M1SU20*2106 | 14.53 | 11.71 | 4.3 | 2-M4 | 4.5 | 49°3' | φ11.8 | 19.1 |
M1SU25-2306 | 14.7 | 11.21 | 5.3 | - | - | 48°51' | φ15.0 | 34.1 |
M1SU25*2306 | 14.7 | 11.21 | 5.3 | 2-M4 | 4 | 48°51' | φ15.0 | 32.9 |
M1SU30-2608 | 15.89 | 11.71 | 6.2 | - | - | 47°42' | φ19.4 | 47 |
M1SU30*2608 | 15.89 | 11.71 | 6.2 | 2-M5 | 4.5 | 47°42' | φ19.4 | 45.2 |
SUS304的商品不带固定螺丝。
模块1.5/2/2.5/31的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数比 Ratio u | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 组 装 距 离 Locating Distance A | 孔 径 Bore Diameter dd(H7) | 轮毂 外 径 Hub Diameter dh | 轮毂 长 度 Hub Projection lh | 孔长 Bore Length l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.5SU20-2810 | 1 | 20 | φ30 | φ32.12 | 28 | φ10 | φ24 | 10 | 16.5 |
M1.5SU25-3410 | 1 | 25 | φ37.5 | φ39.62 | 34 | φ10 | φ30 | 11.5 | 19 |
M1.5SU30-3812 | 1 | 30 | φ45 | φ47.12 | 38 | φ12 | φ33 | 12.34 | 21 |
M2SU20-3712 | 1 | 20 | φ40 | (φ42.83) φ41.32 | 37 | φ12 | φ34 | 14 | 21 |
M2SU25-4012 | 1 | 25 | φ50 | (φ52.83) φ51.33 | 40 | φ12 | φ42 | 11 | 21 |
M2SU30-5116 | 1 | 30 | φ60 | (φ62.83) φ61.36 | 51 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|