SUS锥齿轮 SUS304 不锈钢棒(JIS G 4303)的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数比 Ratio u | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 组装 距离 Locating Distance A | 孔径 Bore Diameter dd(H8) | 轮毂 外径 Hub Diameter dh | 轮毂 长度 Hub Projection lh | 孔长 Bore Length l | 全长 Overall Length lw | TipDistancela | 齿宽 Face Width b | 螺丝 Set Screw | 齿顶角 Face Angle δa | ds | 重量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M (120°) | ls | ||||||||||||||||
B80SU20-5 | 2 | 20 | φ16 | φ17.43 | 22.5 | φ5 | φ12 | 5.5 | 10 | 10.79 | 6.86 | 4.5 | - | - | 29°8' | φ9.8 | 9.2 |
B80SU40-6 | 2 | 40 | φ32 | φ32.72 | 16.46 | φ6 | φ20 | 6 | 9.5 | 11.01 | 9.18 | 4.5 | - | - | 66°0' | φ22.9 | 34.4 |
B80SU20*5 | 2 | 20 | φ16 | φ17.43 | 22.5 | φ5 | φ12 | 5.5 | 10 | 10.79 | 6.86 | 4.5 | 2-M3 | 2.5 | 29°8' | φ9.8 | 8.8 |
B80SU40*6 | 2 | 40 | φ32 | φ32.72 | 16.46 | φ6 | φ20 | 6 | 9.5 | 11.01 | 9.18 | 4.5 | 2-M4 | 3.5 | 66°0' | φ22.9 | 33.2 |
B1SU20-6 | 2 | 20 | φ20 | φ21.79 | 29.6 | φ6 | φ16 | 8.6 | 14 | 15.03 | 10.05 | 5.7 | - | - | 29°8' | φ12.1 | 21.6 |
B1SU40-8 | 2 | 40 | φ40 | φ40.89 | 21.8 | φ8 | φ25 | 8 | 13 | 15.02 | 12.69 | 5.7 | - | - | 66°0' | φ28.4 | 72.6 |
B1SU20*6 | 2 | 20 | φ20 | φ21.79 | 29.6 | φ6 | φ16 | 8.6 | 14 | 15.03 | 10.05 | 5.7 | 2-M4 | 4 | 29°8' | φ12.1 | 20.8 |
B1SU40*8 | 2 | 40 | φ40 | φ40.89 | 21.8 | φ8 | φ25 | 8 | 13 | 15.02 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|