等径锥齿轮 B-LOCK SUS304 不锈钢棒(JIS G 4303)的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数比 Gear Ratio | 齿数 Number of Teeth | 基准圆 直径 Pitch Diameter | 齿顶圆 直径 Tip Diameter | 组装 距离 Locating Distance | 孔径 Bore Diameter | 轮毂 外径 Hub Diamerer | 轮毂 长度 Hub Projectlon | 孔长 Bore Length | 全长 Overall Length | Tip Distance | 齿宽 Face Width | 螺丝 Set Screw | 齿顶角 Face Angle | 重量 Welght | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u | z | d | da | A | dd((H8) | dh | lh | l | lw | la | b | M | ls | δa | ds | W(g) | |
ML80SU20-1605 | 1 | 20 | φ16 | φ17.13 | 16 | φ5 | φ14.5 | 7.25 | 10 | 10.95 | 8.57 | 3.7 | M2.5 | 3 | 49° 3' | φ9.5 | 10.2 |
ML1SU20-2106 | 1 | 20 | φ20 | φ21.41 | 21 | φ6 | φ16 | 9 | 13 | 14.48 | 11.71 | 4.3 | M3 | 4 | 49° 3' | φ11.8 | 18.6 |
ML1SU30-2808 | 1 | 30 | φ30 | φ31.41 | 28 | φ8 | φ24 | 11 | 16.5 | 17.84 | 13.71 | 6.2 | M4 | 5 | 47°42' | φ19.4 | 54.3 |
ML1.5SU20-3010 | 1 | 20 | φ30 | φ32.12 | 30 | φ10 | φ24 | 12 | 18.5 | 20.38 | 16.06 | 6.8 | M4 | 5 | 49° 3' | φ17.7 | 57.3 |
ML1.5SU25-3412 | 1 | 25 | φ37.5 | φ39.62 | 34 | φ12 | φ30 | 12.5 | 19 | 21.11 | 16.31 | 7.5 | M5 | 5.5 | 48°51' | φ23.8 | 94.0 |
ML2SU20-3715 | 1 | 20 | φ40 | φ41.32 | 37 | φ15 | φ34 | 14 | 21 | 23.85 | 19.07 | 8.5 | M5 | 6 | 49° 3' | φ23.9 | 121.5 |
带紧固螺丝。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|