使用铝材质和交叉滚子导轨的轻量、高精度滑台。
【特长】
・滑台面尺寸为25/40/60/80/100/120 mm的交叉滚子导轨滑台。
・主体材质为铝(黑色阳极氧化处理),轻便。
・粗微调千分尺、给进螺纹内六角扳手操作等选项。
【用途】
・光学实验等。
使用铝材质和交叉滚子导轨的轻量、高精度滑台
主体材质为铝(黑色阳极氧化处理),轻便。
尺寸和选购件等种类丰富。
B11系列的规格
关于选购件代码
(1)滑台面尺寸
25(25×25mm)、40(40×40mm)、60(60×60mm)、80(80×80mm)、100(100×100mm)、120(120×120mm)
(2)进给位置
A(标准千分尺 中心)、B(粗微调千分尺 中心)、C(标准千分尺 侧面)、D(粗微调千分尺 侧面)
(3)兼用规格
无符号(标准),R(不分左右)、Z(不分上下 ※ 进给位置选择B / D时不可选。)
(4)进给方式(B11-25〜B11-60)
无符号(标准千分尺 P=0.5mm)、1(进给螺纹 旋钮 P=0.5mm ※兼用规格Z不可选)、FP(进给螺纹 旋钮 P=0.25mm)、FH(进给螺纹 内六角扳手 P=0.25mm)
- ※ 进给位置选择B / D时不可选。对于1,兼用规格Z不可选
规格、尺寸图
B11-25
- 滑台面尺寸 25×25mm
- 移动量 ±3.2mm
- 耐负载 1.0kgf(9.8N)
- 移动精度 直线度 3μm、上下摆动 30”、左右摇动 30”
- 力矩刚性 上下摆动 3.03”/N·cm、左右摇动 2.85”/N·cm、滚动 1.80”/N·cm
- 平行度 30μm
- 自重 0.04 kg
- 附带螺丝 M2-6×4根
B11-40
- 滑台面尺寸 40×40mm
- 移动量 ±6.5mm
- 耐负载 2.0kgf(19.6N)
- 移动精度 直线度 3μm、上下摆动 25”、左右摇动 15”
- 力矩刚性 上下摆动 0.38”/N·cm、左右摇动 0.42”/N·cm、滚动 0.28”/N·cm
- 平行度 30μm
- 自重 0.14kg
- 附带螺丝 M3-6×4根
B11-60
- 滑台面尺寸 60×60mm
- 移动量 ±6.5mm
- 耐负载 5.0kgf(49.0N)
- 移动精度 直线度 3μm、上下摆动 25”、左右摇动 15”
- 力矩刚性 上下摆动 0.12”/N·cm、左右摇动 0.11”/N·cm、滚动 0.07”/N·cm
- 平行度 30μm
- 自重 0.25kg
- 附带螺丝 M4-6×4根
B11-80
- 滑台面尺寸 80×80mm
- 移动量 ±12.5mm
- 耐负载 10.0kgf(98.0N)
- 移动精度 直线度 3μm、上下摆动 25”、左右摇动 15”
- 力矩刚性 上下摆动 0.05”/N·cm、左右摇动 0.05”/N·cm、滚动 0.04”/N·cm
- 平行度 30μm
- 自重 0.5kg
- 附带螺丝 M4-6×4根
B11-100
- 滑台面尺寸 100×100mm
- 移动量 ±12.5mm
- 耐负载 15.0kgf(147.0N)
- 移动精度 直线度 3μm、上下摆动 25”、左右摇动 15”
- 力矩刚性 上下摆动 0.06”/N·cm、左右摇动 0.07”/N·cm、滚动 0.05”/N·cm
- 平行度 30μm
- 自重 0.7kg
- 附带螺丝 M4-6×4根
B11-120
- 滑台面尺寸 120×120mm
- 移动量 ±25mm
- 耐负载 20.0kgf(196.0N)
- 移动精度 直线度 3μm、上下摆动 50”、左右摇动 30”
- 力矩刚性 上下摆动 0.03”/N·cm、左右摇动 0.02”/N·cm、滚动 0.01”/N·cm
- 平行度 30μm
- 自重 1.6kg
- 附带螺丝 M4-10×4根