波形垫圈的外形图
规格表中所列的内径和外径公差为成型前的公差。
(单位:mm)
寸法コード | 公称 | 内 径 (d) | 外 径 (D) | 板 厚 (t) | 自由高度(H) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准尺寸 | 公差 | 标准尺寸 | 公差 | 标准尺寸 | 公差 | 标准尺寸 | 公差 | ||
41004 | 4 | 4.3 | +0.20 0 | 8 | 0 −0.35 | 0.15 | ±0.020 | 0.6 | +0.4 0 |
41005 | 5 | 5.4 | 10 | 0.15 | 0.8 | ||||
41005 | 5L | 5.4 | 12 | 0 −0.40 | 0.15 | 1 | |||
41006 | 6 | 6.4 | +0.25 0 | 11 | 0.15 | 1 | |||
41006 | 6L | 6.4 | 14 | 0.15 | 1.3 | ||||
41007 | 7 | 7.5 | 12 | 0.2 | 1 | ||||
41008 | 8 | 8.5 | 13 | 0.2 | 1.2 | ||||
41008 | 8L | 8.5 | 17 | 0.2 | 1.6 | ||||
41010 | 10 | 10.6 | +0.30 0 | 15 | 0.25 | ±0.025 | 1.4 | ||
10L | 10.6 | 21 | 0 −0.50 | 0.25 | 2 | +0.5 0 | |||
41012 | 12 | 13 | 17 | 0 −0.40 | 0.25 | 1.8 | |||
12L | 13 | 24 | 0 −0.50 | 0.25 | 2.6 | ||||
41014 | 14 | 15 | 20 | 0.3 | 2 | ||||
14L | 15 | 26 | 0.3 | 2.6 | |||||
41016 | 16 | 17 | 23 | 0.3 | 2.5 | ||||
16L | 17 | 30 | 0.3 | 3.3 | |||||
41018 | 18 | 19 | 25 | 0.4 | ±0.030 | 2.5 | |||
18L | 19 | 34 | 0 −0.60 | 0.4 | 3.4 | +0.6 0 | |||
41020 | 20 | 21.5 | +0.35 0 | 28 | 0 −0.50 | 0.4 | 3.1 | ||
20L | 21.5 | 30 | 0 −0.60 | 0.4 | 4.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|