单侧带粘合材料,可以临时固定的缓冲防振凝胶。
【特长】
・单面带粘合材料,只需按照使用部位剪切粘贴即可,方便易用。
・可根据用途选择合适的种类,如胶带宽度和厚度等。
・可在-40~+100 ℃的温度条件下使用。
・耐臭氧性、耐紫外线、耐化学药品性优异,可用于各种场所。
・即使反复压缩,性能也几乎不发生变化。
・接触皮肤不易引起过敏,燃烧也不产生有毒气体。
【用途】
・可在缝隙较小的部位起到有效的缓冲、防振作用。还适合用作坠落时缓冲和止挡件。
凝胶胶带的尺寸
型号 | 宽度(mm)×长度(mm)×厚度(mm) |
---|
GT-1 | 10×1,000×1 |
GT-2 | 20×1,000×1 |
GT-3 | 10×1,000×2 |
GT-4 | 20×1,000×2 |
GT-5 | 10×1,000×3 |
GT-6 | 20×1,000×3 |
凝胶胶带的应用示例
用作户外用无线电掉落时的缓冲、垫片及窗户和门的门挡等。