产品概述
防震橡胶 圆型
用于防震的结构简单的圆型防震橡胶。

产品特点
■ 结构简单,安装方便,价格适中。
■ 安装基座较小,形状较小,可以得到较大的弹簧常数,因此可以支持较大负荷。
■ 根据安装方向,除了压缩方向和剪切方向外,还可用于倾斜方向,具有广泛的应用性。
■ 可轻松对用特殊订购产品,数量在一定程度上集中,橡胶硬度、材质也可变更。
规格概述
|
|
KA-8 | 8 | 8 | 11 | 1 | M3 | 10 | 9 | | | |
KA-10 | 10 | 10 | 13 | 1 | M4 | 10 | 9 | | | |
KA-12 | 12 | 10 | 16 | 2 | M5 | 12 | 11 | | | |
KA-15 | 15 | 12 | 15 | 2 | M5 | 15 | 12 | | | |
KA(KB)-20 | 20 | 15 | 15 | 2 | M6 | 15 | 13 | 49 | 36 | 7 |
KA(KB)-20-20H | 20 | 15 | 20 | 2 | M6 | 15 | 13 | 49 | 36 | 7 |
KA(KB)-25 | 25 | 20 | 18 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | 56 | 42 | 7 |
KA(KB)-25-27H | 25 | 20 | 27 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | 56 | 42 | 7 |
KA(KB)-30 | 30 | 25 | 18 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | 62 | 48 | 7 |
KA(KB)-30-26H | 30 | 25 | 26 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | 62 | 48 | 7 |
KA(KB)-35 | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | 69 | 53 | 9 |
KA(KB)-35-35H | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | 69 | 53 | 9 |
KA(KB)-40 | 40 | 34 | 25 | 2.3 | M8 | 30 | 25 | 76 | 60 | 9 |
KA(KB)-40-33H | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M8 | 30 | 25 | 76 | 60 | 9 |
KA(KB)-45 | 45 | 38 | 34 | 3.2 | M8 | 29 | 25 | 78 | 63 | 9 |
KA(KB)-45-45H | 45 | 38 | 45 | 3.2 | M8 | 29 | 25 | 78 | 63 | 9 |
KA(KB)-50 | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | 93 | 73 | 11.5 |
KA(KB)-50-40H | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | 93 | 73 | 11.5 |
KA(KB)-55 | 55 | 47 | 40 | 3.2 | M10 | 35 | 30 | 98 | 78 | 11.5 |
KA(KB)-55-54H | 55 | 47 | 54 | 3.2 | M10 | 35 | 30 | 98 | 78 | 11.5 |
KA(KB)-60 | 60 | 52 | 30 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 104 | 84 | 11.5 |
KA(KB)-60-34H | 60 | 52 | 34 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 104 | 84 | 11.5 |
KA(KB)-60-58H | 60 | 52 | 58 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 104 | 84 | 11.5 |
KA(KB)-65 | 65 | 56 | 34 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 116 | 92 | 11.5 |
KA(KB)-65-50H | 65 | 56 | 50 | 3.2 | M12 | 35 | 35 | 116 | 92 | 11.5 |
KA(KB)-75 | 75 | 65 | 42 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 126 | 102 | 11.5 |
KA(KB)-75-63H | 75 | 65 | 63 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 126 | 102 | 11.5 |
KA(KB)-80 | 80 | 70 | 40 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 136 | 108 | 13.5 |
KA(KB)-80-55H | 80 | 70 | 55 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 136 | 108 | 13.5 |
KA(KB)-90 | 90 | 80 | 50 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 141 | 117 | 13.5 |
KA(KB)-90-76H | 90 | 80 | 76 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 141 | 117 | 13.5 |
KA(KB)-100 | 100 | 90 | 50 | 4.5 | M16 | 55 | 55 | 166 | 134 | 13.5 |
KA(KB)-100-70H | 100 | 90 | 70 | 4.5 | M16 | 55 | 55 | 166 | 134 | 13.5 |
KA(KB)-120 | 120 | 110 | 60 | 8 | M16 | 51 | 51 | 210 | 160 | 18 |
KA(KB)-150 | 150 | 140 | 62 | 8 | M20 | 55 | 55 | 250 | 190 | 22 |
使用案例

防震橡胶 圆型 使用案例
品牌介绍
仓敷化工(KURASHIKI KAKO) [日本]
仓敷化工丰富的产品系列,可适应所有领域的防震、减震需求。为了克服一般工业机械所生产的震动和对精密仪器等带来影响的微震动,需要采取各种不同的防震措施。仓敷化工凭借开发汽车防震橡胶所积累的经验诀窍,应用最新的解析技术,可向广大用户提供各种性能优异的防震产品。凭借可靠的技术支持,协助构建既安全又舒适的环境。主要经销产品有“防震橡胶”、“调节器”、“脚轮”。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图

防振橡胶若长期存放,橡胶表面可能会出现白色物质。这就是所谓的绽放。喷霜现象是橡胶中的化合物析出到橡胶表面,提高了橡胶的耐臭氧性能。请保持析出物原样。
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
防震橡胶 圆型 尺寸图
规格表


防振橡胶若长期存放,橡胶表面可能会出现白色物质。这就是所谓的绽放。喷霜现象是橡胶中的化合物析出到橡胶表面,提高了橡胶的耐臭氧性能。请保持析出物原样。
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录