产品概述
挡块
高阻尼性能的橡胶挡块。

产品特点
■ 可有效缓和较大冲击力。
■ 可承受较大的负荷变形,且几乎没有磨损,接触时不会发出噪音。
■ RI型号的挡块可选择天然橡胶和高阻尼橡胶两种橡胶材料,高阻尼橡胶具有更优异的防震,缓衡性能。
■ 安装非常简单,无需维护。
规格概述
|
|
KI-30 | 30 | 25 | 30 | 2.3 | 24 | 20 | M8 | 14 | 18{1.8} | 4.9{0.5} |
KI-40 | 40 | 35 | 35 | 2.3 | 30 | 25 | M8 | 17 | 44{4.5} | 10.8{1.1} |
KI-50 | 50 | 40 | 40 | 3.2 | 30 | 25 | M10 | 19 | 64{6.5} | 13.2{1.35} |
KI-60 | 60 | 50 | 50 | 3.2 | 35 | 35 | M12 | 24 | 140{14} | 22.6{2.3} |
KI-80 | 80 | 65 | 65 | 4.5 | 45 | 45 | M12 | 30 | 290{30} | 34.3{3.5} |
KI-100 | 100 | 80 | 85 | 4.5 | 55 | 55 | M16 | 40 | 590{60} | 49{5.0| |
|
|
RI-25HD | 25 | 25 | 10 | 18 | 16 | M6 | 11 | 8.8{0.9} | 2.7{0.28} |
RI-30HD | 30 | 31 | 14 | 24 | 20 | M8 | 14 | 19{1.9} | 3.7{0.38} |
RI-45HD | 45 | 36 | 40 | 29 | 25 | M8 | 16 | 60{6.1} | 11.8{1.20} |
RI-65HD | 65 | 45 | 50 | 35 | 35 | M12 | 21 | 190{19} | 32.4{3.30} |
|
|
RI-25 | 25 | 25 | 10 | 18 | 16 | M6 | 11 | 6.9{0.7} | 2.2{0.22} |
RI-30 | 30 | 31 | 14 | 24 | 20 | M8 | 14 | 15{1.5} | 3.4{0.35} |
RI-45 | 45 | 36 | 40 | 29 | 25 | M8 | 16 | 53{5.4} | 12.3{1.25} |
RI-65 | 65 | 45 | 50 | 35 | 35 | M12 | 21 | 160{16} | 29.8{3.04} |
使用案例

挡块 使用案例
品牌介绍
仓敷化工(KURASHIKI KAKO) [日本]
仓敷化工丰富的产品系列,可适应所有领域的防震、减震需求。为了克服一般工业机械所生产的震动和对精密仪器等带来影响的微震动,需要采取各种不同的防震措施。仓敷化工凭借开发汽车防震橡胶所积累的经验诀窍,应用最新的解析技术,可向广大用户提供各种性能优异的防震产品凭借可靠的技术支持,协助构建既安全又舒适的环境。主要经销产品有“防震橡胶”、“调节器”、“脚轮”。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。