碟形弹簧(轻载荷型)
商品
评价
详情
  • 碟形弹簧(轻载荷型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

碟形弹簧(轻载荷型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
少压缩量即可获得稳定的载荷
【特长】
・将平垫弯曲成弓形,进而产品绕性载荷
・根据用途可以采用串联、并联的方式
【用途】
・振动缓冲、放松、动力传输

碟形弹簧 轻载型的外形图和尺寸

碟形弹簧 轻载型

碟形弹簧 轻载型

碟形弹簧 轻载型的外形图

碟形弹簧 轻载型的外形图

(单位:mm)

 公称
JIS
尺寸代码公称No.内径外径板厚高度f=0.75h时(参考)
d容差D容差tht+h容差弹簧力
PN
使用挠度
=0.75hmm
最大应力 σ
N/mm2
 82300114.2+0.15
0
80
-0.15
0.30.250.55±0.1117.70.191,314.1
 102300225.2100.40.30.7205.90.221,284.7
 12.52300336.212.50
-0.2
0.50.350.85294.20.261,108.2
 142300447.2140.50.40.9274.60.31,098.3
 162300558.2160.60.451.05411.90.341,108.2
 182300669.2180.70.51.2568.80.371,108.2
 2023007710.2+0.2
0
200
-0.25
0.80.551.35745.30.411,118.0
 22.523008811.222.50.80.651.45706.10.491,078.7
 2523009912.2250.90.71.6863.00.521,019.9
 28230101014.22810.81.8±0.151,127.80.61,108.2
31.5230111116.331.50
-0.3
1.250.92.151,912.30.671,186.6
35.5230121218.3+0.25
0
35.51.2512.251,696.60.751,068.9
40230131320.4401.51.152.652,618.40.861,137.6
45230141422.4451.751.33.053,648.10.971,147.4
 50230151525.45021.43.44,765.21.051,147.4
 56230161628.5560
-0.35
21.63.64,462.01.21,098.3
 63230171731+0.3
0
632.51.754.25±0.27,207.91.31,088.5
 71230181836712.524.56,717.61.51,049.3
 802301919418032.35.310,4931.71,137.6
 90230202046900
-0.4
3.52.5614,1221.871,108.2

备注

  1. 1.弹簧钢时,弹簧力为SUS304的上述值的约90%。
  2. 2.最大应力表示在碟形弹簧外径下端部位产生的最大拉伸应力值。使用方法与重载型相同。
  3. 3.带*标记规格的板厚、高度等与JIS不同。

注意

  1. 1.JIS标准( JIS G 4313 弹簧用不锈钢带)板厚以外的不锈钢产品相当于SUS304-CSP。