产品概述
♢日本精准品牌的此系列超级弹簧区别于一般普通弹簧,是因为其载荷根据“基准载荷”和“容许载荷”两点进行载荷管控,精度更高。
尺寸图
规格概述
精准(Accurate)弹簧规格区分
|
E规格 | (社)在日本弹簧工业协会制定的规格的基础上、增加精准(Accurate)公司独自的管理项目(基准载荷)规格 | 全尺寸 | SUS304WPB (弹簧用不锈钢) |
DE规格 | 参考欧洲普及的德标(DIN2098)拉伸弹簧,追加精准(Accurate)公司独自管理项目(基准载荷)规格。 | φ0.5未满 | SUS304WPB (弹簧用不锈钢) |
φ0.5以上 | SWP-B(琴钢丝) |
通过外径基准进行管理.根据JIS2级公差。
2级 | | *1 D/d=中心径/线径=弹簧常数 |
±1.5%最小±0.2mm*2 | | *2 关于最小值,根据左图计算出的值如果小于最小值,则取最小值 |
±2.0%最小±0.3mm | | |
±3.0%最小±0.5mm | | |
自由长和总圈数为参考值。
产品特点
根据“基准载荷”和“容许载荷”两点进行载荷管控,精度更高。
■载荷管理表
■容许载荷
使用时请不要超过容许载荷。容许载荷根据JIS B2704规定的拉伸弹簧容许扭曲应力的64%设定。
(拉伸弹簧,根据两端弯钩的安装方式不同可能会产生计算外的应力集中,特别是受到重复负载的情况下建议提前进行安装测试评价)
■基准载荷
精准(Accurate)独有的管理值,约为容许载荷的60%。
使用案例
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。