供试尺寸 | M20×1 |
拧紧扭矩 | 53.9N・m{550kgf・cm} |
振动数 | 1.278c.p.m |
加振行程 | 11mm |
冲击行程 | 10mm |
加振台振动加速度 | 10G |
加振时间 | 60 minitues |
冲击方向 | 螺栓轴方向 |
轴承用螺帽/放松垫圈组件 | 重载锁紧螺帽 | 轴承润滑脂 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:LJNK20 | 代表型号:HLB10 | 代表型号:NS7 |
型号 | 螺纹 d×p | d1 | d2 | H | B | b | h | g | 端面的垂直度(最大) | 重量[g] | |||||||
SS系列 (材质:SS400相当) | |||||||||||||||||
FUN00SS | M10×0.75 | 13.5 | 0 -0.5 | 18 | 0-0.5 | 5.2 | ±0.3 | 4 | 3 | ±0.2 | 1.8 | 14.4 | 0 -0.5 | 0.05 | 4.5 | ||
FUN01SS | M12×1 | 17 | 22 | 5.4 | 4 | 3 | 1.8 | 18.4 | 8 | ||||||||
FUN02SS | M15×1 | 21 | 25 | 6.5 | ±0.5 | 5 | 4 | 1.8 | 21.4 | 12 | |||||||
FUN03SS | M17×1 | 24 | 28 | 6.4 | 5 | 4 | 1.9 | 24.2 | 13 | ||||||||
FUN04SS | M20×1 | 26 | 32 | 7.7 | 6 | 4 | 1.8 | 28.4 | 23 | ||||||||
FUN05SS | M25×1.5 | 32 | 38 | 9.1 | 7 | 5 | 2 | 34 | 36 | ||||||||
FUN06SS | M30×1.5 | 38 | 45 | 9.1 | ±0.8 | 7 | 5 | 2 | 41 | 45 | |||||||
FUN07SS | M35×1.5 | 44 | 52 | 10.2 | 8 | 5 | 2 | 48 | 70 | ||||||||
FUN08SS | M40×1.5 | 50 | 58 | 11.2 | 9 | 6 | 2.5 | 53 | 95 | ||||||||
FUN09SS | M45×1.5 | 56 | 65 | 12.5 | ±1.0 | 10 | 6 | 2.5 | 60 | 130 | |||||||
FUN10SS | M50×1.5 | 61 | 70 | 13.5 | 11 | 6 | 2.5 | 65 | 160 | ||||||||
FUN11SS | M55×2 | 67 | 75 | 13.5 | 11 | 7 | 3 | 69 | 0.07 | 185 | |||||||
FUN12SS | M60×2 | 73 | 80 | 13.5 | 11 | 7 | 3 | 74 | 190 | ||||||||
FUN13SS | M65×2 | 79 | 85 | 15 | ±1.5 | 12 | 7 | 3 | 79 | 235 | |||||||
FUN14SS | M70×2 | 85 | 92 | 15 | 12 | 8 | 3.5 | 85 | 265 | ||||||||
FUN15SS | M75×2 | 90 | 98 | 15.8 | 13 | 8 | 3.5 | 91 | 320 | ||||||||
FUN16SS | M80×2 | 95 | 105 | 18.6 | 15 | 8 | 3.5 | 96 | 430 | ||||||||
FUN17SS | M85×2 | 102 | 0 -0.75 | 110 | 19.2 | 16 | 8 | ±0.3 | 3.5 | 103 | 495 | ||||||
FUN18SS | M90×2 | 108 | 120 | 20.3 | 16 | 10 | 4 | 112 | 630 | ||||||||
FUN19SS | M95×2 | 113 | 125 | 21.3 | 17 | 10 | 4 | 117 | 725 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|