KR・RH型 电磁/永电磁座用整流器
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
KR・RH型 电磁/永电磁座用整流器
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品样式
KR-T101A-6/24的外观
KR-N103A的外观
将交流电源的输入整流为直流并将其输出到电磁保持器的标准型电气元件。
通过大幅度的缩小(与传统产品相比,体积减少高达50%),可节省安装空间,甚至可以安装在控制面板内。
通过后端子的磁性连接可以大幅度减少连接时间。
所有型号均标配外部控制终端。兼容使用外部接点等的自动操作。
所有型号均包含电源线(2m)和插头。
规格表
形式
输入
输出
外形尺寸
逆励磁
回路
质量
电压
保险丝
电压
电流
宽度
深度
高
KR-T101A-6/24
单相
AC100V
50/60Hz
1A
DC6/24V
1A
155
140
95
-
3kg
KR-N101A
1A
DC90V
1A
100
106
77
1kg
KR-N103A
3A
3A
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
调整连结零件/磁铁
>
磁铁型
>
电磁固定座/整流器
>
KR・RH型 电磁/永电磁座用整流器
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740239855406
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740239855406