型号 | 线径 | 线径公差 (mm) | 抗拉强度 (N/mm2) | 延伸率 (%) | 化学成分 (%) | 卷轴规格 |
BHS | 0.2 | +0/-0.002 | 500 | ≥3% | 铜(Cu) 65% 锌(Zn) 35% | P5 |
DIN160 | ||||||
P10 | ||||||
DIN200 | ||||||
P20 | ||||||
0.25 | +0/-0.002 | 500 | ≥3% | 铜(Cu) 65% 锌(Zn) 35% | P5 | |
DIN160 | ||||||
P10 | ||||||
DIN200 | ||||||
P20 | ||||||
0.3 | +0/-0.002 | 500 | ≥3% | 铜(Cu) 65% 锌(Zn) 35% | P5 | |
DIN160 | ||||||
P10 | ||||||
DIN200 | ||||||
P20 | ||||||
BHK | 0.2 | +0/-0.002 | 900 | <3% | 铜(Cu) 65% 锌(Zn) 35% | P5 |
DIN160 | ||||||
P10 | ||||||
DIN200 | ||||||
P20 | ||||||
0.25 | +0/-0.002 | 900 | <3% | 铜(Cu) 65% 锌(Zn) 35% | P5 | |
DIN160 | ||||||
P10 | ||||||
DIN200 | ||||||
P20 | ||||||
0.3 | +0/-0.002 | 900 | <3% | 铜(Cu) 65% 锌(Zn) 35% | P5 | |
DIN160 | ||||||
P10 | ||||||
DIN200 | ||||||
P20 | ||||||
0.1 | +0/-0.001 | 900 | <3% | 铜(Cu) 65% 锌(Zn) 35% | P5X | |
DIN125 | ||||||
0.15 | +0/-0.001 | 900 | <3% | 铜(Cu) 65% 锌(Zn) 35% | P5X | |
DIN125 |
线径 (mm) | 卷重 (kg) | 卷数 (每箱) |
0.2 | 5 | 4 |
7 | 2 | |
10 | 2 | |
15 | 1 | |
20 | 1 | |
0.25 | 5 | 4 |
7 | 2 | |
10 | 2 | |
15 | 1 | |
20 | 1 | |
0.3 | 5 | 4 |
7 | 2 | |
10 | 2 | |
15 | 1 | |
20 | 1 | |
0.1 | 3 | 4 |
4 | 4 | |
0.15 | 3 | 4 |
4 | 4 |
卷重 (kg) | 卷轴规格 | 凸缘直径 D | 外宽 W | 凸缘厚度 a | 轴孔直径 h |
3 | P5X | 160 | 112 | 11.5 | 20 |
4 | DIN125 | 125 | 125 | 12 | 16 |
5 | P5 | 160 | 112 | 11.5 | 20 |
7 | DIN160 | 160 | 160 | 15 | 22 |
10 | P10 | 200 | 135 | 12.5 | 25 |
15 | DIN200 | 200 | 200 | 20 | 22 |
20 | P20 | 260 | 140 | 15 | 32 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|