高精电极丝 线切割加工用高精密镀层细丝(1~4个装)
商品
评价
详情
  • 高精电极丝 线切割加工用高精密镀层细丝(1~4个装)
  • 高精电极丝 线切割加工用高精密镀层细丝(1~4个装)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高精电极丝 线切割加工用高精密镀层细丝(1~4个装)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
慢走丝线切割是电火花线切割的一种,是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成形,它主要是用于加工各种形状复杂和精密细小的工件。
产品特点
高精度电极丝(线径0.2、0.25、0.3mm)
·采用先进的电镀及淬火技术确保表面织构化镀锌层的均匀和一致性,为电火花加工提供更稳定的放电条件及更好的清洁度。
·当考虑表面质量及加工精度为优先的最佳选择。
·自动穿丝便捷,更适用于六次以上切割的精密加工。

高精密镀层细丝(线径0.1、0.15mm)
·适合于加工精密模具及零部件。
·与高精密黄铜细丝相比,高精密镀层细丝的加工时间节省8%以上,表面光洁度也有显著提升。
·适用于所有品牌的线切割机床。
产品特点  产品特点
规格概述
型号线径线径公差
(mm)
抗拉强度
(N/mm2
延伸率
(%)
化学成分
(%)
卷轴规格
BHS0.2+0/-0.002500≥3%铜(Cu)
65%
锌(Zn)
35%
P5
DIN160
P10
DIN200
P20
0.25+0/-0.002500≥3%铜(Cu)
65%
锌(Zn)
35%
P5
DIN160
P10
DIN200
P20
0.3+0/-0.002500≥3%铜(Cu)
65%
锌(Zn)
35%
P5
DIN160
P10
DIN200
P20
BHK0.2+0/-0.002900<3%铜(Cu)
65%
锌(Zn)
35%
P5
DIN160
P10
DIN200
P20
0.25+0/-0.002900<3%铜(Cu)
65%
锌(Zn)
35%
P5
DIN160
P10
DIN200
P20
0.3+0/-0.002900<3%铜(Cu)
65%
锌(Zn)
35%
P5
DIN160
P10
DIN200
P20
0.1+0/-0.001900<3%铜(Cu)
65%
锌(Zn)
35%
P5X
DIN125
0.15+0/-0.001900<3%铜(Cu)
65%
锌(Zn)
35%
P5X
DIN125
使用案例
·放电过程分四步
1.电极丝与工件的间隙达到十几微米时,利用间隙的脉冲电压,破坏通过无离子的水保持的间隙绝缘,从而产生电火花放电。
使用案例

3.以弧柱为中心,包围弧柱的工作液温度急速上升,迅速气化,造成体积急剧膨胀,引起间隙局部爆炸,工件及电极丝表面的熔化金属飞溅。
使用案例
2.在电火花放电的地方输入脉冲电流,电流持续形成弧柱,以弧柱为中心,电极丝与工件的一部分到达几千度的高温,开始熔化。
使用案例
4.在电流供给停止的同时,在间隙输入干净的工作液,使熔化的金属被冷却,形成细小的金属颗粒而散落于水中,留下凹坑,间隙再次恢复绝缘,等待下一次放电的重复。
使用案例
相关产品
·线切割用过滤器
种类丰富,适用于日本,欧洲,中国台湾等各种品牌的线切割机
相关产品
·离子交换树
完全新品树脂,保证吸附效果工作交换量大,使用寿命长
相关产品
注意事项
·请将电极丝保管于湿度较低的通风阴凉的场所,温度请尽量控制在20℃~25℃,以避免电极丝发生氧化;
·电极丝放置时间超过6个月可能会发生垂直度不良的问题;
·抗拉强度≥980N/mm²,适合直线加工,请避免适用于2°以上的倾斜加工。

规格表
线径
(mm)
卷重
(kg)
卷数
(每箱)
0.254
72
102
151
201
0.2554
72
102
151
201
0.354
72
102
151
201
0.134
44
0.1534
44
尺寸图
卷轴尺寸
卷重
(kg)
卷轴规格凸缘直径
D
外宽
W
凸缘厚度
a
轴孔直径
h
3P5X16011211.520
4DIN1251251251216
5P516011211.520
7DIN1601601601522
10P1020013512.525
15DIN2002002002022
20P202601401532

尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 电火花工具 > 线切割加工用电极丝 > 高精电极丝 线切割加工用高精密镀层细丝(1~4个装)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页