• 环境友好型无硅油一次性丁腈手套1000级12寸6.2g
  • 环境友好型无硅油一次性丁腈手套1000级12寸6.2g
  • 环境友好型无硅油一次性丁腈手套1000级12寸6.2g
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

环境友好型无硅油一次性丁腈手套1000级12寸6.2g

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格

产品概述
环境友好型无硅油一次性丁腈手套1000级12寸6.2g
选用优质丁腈,不含乳胶,可避免手部乳胶过敏。产品双层真空包装,适用于1000级无尘车间内使用。
全长约300mm,左右手通用。贴合度高,舒适度高,且指间麻面纹理结构,防滑,抓握更牢固。
本产品不含硅油,可用于半导体、精密电子等行业。
环境友好,助力绿色工厂

产品概述
产品特点
1.不含硅油,可用于半导体,精密电子行业,环境友好,助力绿色工厂

产品特点

产品特点

2.与手掌的贴合度高,手指纹路清晰可见,操作灵活。

产品特点

3.优质丁腈,不易皱,不易破,避免乳胶过敏。弹性优良,易拉伸。

产品特点

4.指尖防滑麻面设计,提升手部敏感度,抓握更牢固。

产品特点

5.备有两种长度(9寸/12寸),可满足不同的工作需求。

产品特点
使用案例
适用于电子半导体,精密电子元器件,医疗器械制作等行业的无尘洁净环境内使用。
(适用于千级无尘室)
使用案例
尺寸图
测量方法:手掌伸直,从大拇指与食指连接处开始测量至手掌边缘,得出掌心宽,对应选码即可。
尺寸图
相关文件
相关文件

相关文件

相关文件

相关文件
规格概述
商品型号材质净化度尺寸克重
MNTNSI62-100丁腈100级12寸6.2g
MLTNSI80-100乳胶100级12寸8g
MNTNSI50-1000丁腈1000级9寸5g
MNTNSI62-1000丁腈1000级12寸6.2g
MLTNSI65-1000乳胶1000级9寸6.5g
MLTNSI80-1000乳胶1000级12寸8g
MNTNSI45丁腈无粉9寸5g

规格表
商品型号材质净化度尺寸克重
MNTNSI62-100丁腈100级12寸6.2g
MLTNSI80-100乳胶100级12寸8g
MNTNSI50-1000丁腈1000级9寸5g
MNTNSI62-1000丁腈1000级12寸6.2g
MLTNSI65-1000乳胶1000级9寸6.5g
MLTNSI80-1000乳胶1000级12寸8g
MNTNSI45丁腈无粉9寸5g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 手部防护 > 一次性手套 > 环境友好型无硅油一次性丁腈手套1000级12寸6.2g
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页