产品概述
特点:环保可降解,低碳排放,亲肤不致敏,高效低阻,透气亲肤,高弹不勒耳。单片独立包装,卫生清洁,携带方便。
规格概述
部分降解平面口罩 | ECOMASK-H | 白色 | 耳挂式 | 约175*95mm | PP聚丙烯,PLA聚乳酸 | 单只独立包装,30只/盒 |
全降解平面口罩 | ECOMASK-F | 白色 | 耳挂式 | 约175*95mm | PLA聚乳酸 | 单只独立包装,30只/盒 |
产品特点
口罩结构
1.外层-PLA聚乳酸纺粘布(全新纺粘无纺布):有效隔离防尘,过滤较大颗粒物。
2.中间层-PLA聚乳酸特殊静电滤材(全新高效过滤熔喷布):高过滤效率滤材,有效隔离细微粉尘及细颗粒物。
3.贴面层-PLA聚乳酸纺粘布(全新超细致柔软亲肤无纺布):聚乳酸纤维呈弱酸性,pH值与人体肌肤的pH值相近,柔软亲肤不刺激。
4.鼻夹条(隐藏式可塑鼻梁条):可随脸型轮廓调整,可塑性强,易固定,保证防护效果。
5.不含乳胶松紧带(高弹扁平松紧带):宽扁设计,压迫感更低,不勒耳,耳朵更舒适。
使用案例
适用范围:日常防护(花粉,粉尘,飞沫等),电子,精密仪器制造,制药行业等其他重视卫生的行业。
相关文件
符合T/CTCA7-2019的相关标准,细菌过滤效率BFE大于95%,颗粒物过滤效率PFE大于80%,通气阻力小于80Pa。
根据ISO 20743:2013测试,PLA聚乳酸材料的抗菌性能大于99%(※金黄色葡萄球菌,大肠杆菌,肺炎杆菌,绿脓杆菌)。
注意事项
1.本产品仅限一次性使用,请根据个人使用情况,及时更换口罩。
2.本产品请在有限期内使用,开封后应尽快使用。
3.本产品被血液、体液、污物或破损时,应及时更换。
4.应避免手部接触口罩内侧。如果您对口罩材料气味感到不适或皮肤出现异常状况时,请停止使用。
5.PLA聚乳酸材料本身含有轻微玉米淀粉清香,介意者慎用。
6.PLA聚乳酸易热变形,请保持产品周围温度低于50°C。
7.空气不顺通、呼气不顺畅及睡眠中不建议使用。剧烈运动时不建议使用。
相关产品