产品概述
米思米1270圣诞树型带线耳塞概述:防噪音耳塞:本产品采用三层圣诞树结构,螺旋入耳设计,紧密贴合耳道,三段渐进,隔音效果拔群。免搓揉设计,一塞即进。简单手柄,准确拿捏,戴脱方便。且可反复使用易清洗,一擦即干,使用寿命长。
特 性:三层圣诞树设计,表面光滑,方便佩戴,经防污处理,佩戴卫生,安全,柔软舒适,隔音效果良好。且采用带线设计,不易丢失,避免掉落后脏污。
规 格:100副/盒
符合欧盟标准EN352-2:2020标准。

使用场景
适用场景:车间工厂,建筑工地,出差旅行等

规格概述
1270圣诞树型带线耳塞(100个) | MSMEP-1270 | 圣诞树型 | 100pcs/1盒 | 26 | 32 | 可清洗,重复使用。细绳柔软、防缠绕、防丢失。 |
米思米 1270圣诞树型带线耳塞噪声衰减值数据:
依据EN352-2:2020测试:
平均声衰减(dB) | / | 34.7 | 31.0 | 35.7 | 33.3 | 33.8 | 34.7 | 43.2 |
标准偏差(dB) | / | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.1 |
假定防护值(dB) | / | 29.2 | 25.8 | 30.8 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 39.1 |
SNR=32dB H=30dB M=30dB L=29dB
依据ANSI S3.19-1974测试:
平均声衰减(dB) | 35.1 | 34.0 | 37.8 | 35.0 | 34.7 | 35.0 | 34.4 | 38.7 | 44.4 | 26 |
标准偏差(dB) | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 3.6 |
使用方法
注意事项
本产品设计用于帮助降低佩戴者在有害噪声和高强度声音中的暴露水平给佩戴者的建议:
1)按照产品说明书佩戴,调节和维护耳塞;
2)在噪声环境中全程佩戴耳塞;
3)如果没有按照以上建议使用耳塞,将严重削减耳塞的保护作用;
4)存在挂钩、卷绕危险时,禁止使用带连接绳的耳塞;