产品概述
米思米1110子弹型带线耳塞概述:防噪音耳塞:本产品采用具有慢回弹特性的聚氯乙烯泡沫塑料制成,慢回弹耳塞用手搓成细条后会在30-40秒内慢慢膨胀,逐渐恢复到原来的形状。搓成细条的耳塞插入外耳道数秒钟后,耳塞就可以与外耳道紧密接触,既防噪音又不胀耳,无不舒适感,隔音效果显著。
特 性:耳塞子弹头设计,表面光滑,方便佩戴,经防污处理,佩戴卫生,安全,柔软舒适,隔音效果良好。且采用带线设计,不易丢失,避免掉落后脏污。
规 格:100副/盒
符合欧盟标准EN352-2:2020标准。
使用场景
适用场景:车间工厂,建筑工地,出差旅行等
规格概述
1110子弹型带线耳塞(100个) | MSMEP-1110 | 发泡子弹型 | 100pcs/1盒 | 32 | 38 |
米思米 1110防噪声带线泡棉耳塞噪声衰减值数据:
依据EN352-2:2020测试:
平均声衰减(dB) | / | 30.1 | 34.2 | 41.0 | 41.7 | 38.2 | 45.2 | 45.7 |
标准偏差(dB) | / | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 3.0 | 4.1 | 4.6 |
假定防护值(dB) | / | 26.2 | 30.2 | 36.9 | 37.0 | 35.2 | 41.0 | 41.1 |
SNR=38dB H=37dB M=36dB L=32dB
依据ANSI S3.19-1974测试:
平均声衰减(dB) | 40.6 | 41.6 | 46.8 | 43.3 | 39.4 | 45.3 | 47.6 | 50.0 | 48.6 | 32 |
标准偏差(dB) | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
使用方法
注意事项
本产品设计用于帮助降低佩戴者在有害噪声和高强度声音中的暴露水平给佩戴者的建议:
1)按照产品说明书佩戴,调节和维护耳塞;
2)在噪声环境中全程佩戴耳塞;
3)如果没有按照以上建议使用耳塞,将严重削减耳塞的保护作用;
4)存在挂钩、卷绕危险时,禁止使用带连接绳的耳塞;