• 环保经济型再生棉纱线手套7针700g
  • 环保经济型再生棉纱线手套7针700g
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

环保经济型再生棉纱线手套7针700g

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

型号:MCECOE7G700
米思米环保经济型再生棉纱线手套,采用高档纤维制品尾料进行二次利用
品质保证的同时,倡导绿色环保,是环境友好型商品。

产品概述-1
产品概述-2
产品特点
未使用的纤维制品经过原材料二次加工重塑产品生命
原料质量优良,品质优异,性能稳定
环境友好产品,促进低碳社会共同发展

产品特点
规格概述
型号MCECOE7G700
产品名环保经济型再生棉纱线手套7针700g
尺寸均码
材质棉,涤纶等
包入规格12双/包
颜色白色

规格概述
使用案例
· 米思米智选系列纱线手套,高效优质的防护劳保手套。
· 均码不区分左右手,手套穿戴舒适,抓握力强,活动灵活,透气性佳。
· 多种厚度可选,适合日常搬运、五金冲压、机械加工、汽车修理、部件组装等

使用案例
使用案例
相关产品
相关产品
注意事项
●由于体质不同,可能引起瘙痒、痱疹等过敏症状。一旦感到异常,请停止使用并就医。
●请勿使用圆盘等旋转体作业中,可能导致手部损伤。请避免接触高温物体,以免烫伤。
●若涉及药品、溶剂、油类等对于人体有害的物质时,请勿使用。
●可以导电,请勿使用于电气作业中。
●如拉扯或切割,可能引起指尖或者指缝出现破洞。
●为了不伤害手套,请用30℃弱水洗涤或者手洗。
●洗涤后请干洗,请勿使用烘干机。
●请避免阳光直射,以防产品裂化。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
购买纱线手套时,主要看哪些参数来判断手套的厚薄?
通常看每打手套的克重和针数。克重越高编织越厚实,针数越高越紧密。普通厚度为450克,加厚款为600克。7针和10针的纱线手套占主流。
这款手套有几种尺寸可选?使用的时候,区分左右手吗?
纱线手套都是均码的,不分大号、中号、或小号,常规长度是23cm。同时,这款手套也不区分正反面,两面都是一样的,所以左手右手都是通用的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页