产品概述
MATR420防锈润滑剂是金属制品多用途保养剂,能解决金属制品的各类日常养护问题,高效保养各类金属部件,机电设备,五金工具。使金属制品保持上佳工作状态,提高工作效率,减少磨损,延长使用寿命,带来更多收益。也可用于释放已生锈或锈死的固定部件,同时排除水分。它还可以用作优质轻型润滑剂,干燥电子产品。
产品特点
五大功能:
1、防锈:在金属表面形成保护膜,室外条件下也能保持作用,阻隔空气,长效防锈.
2、润滑:极具渗透力,保持持久润滑效果。
3、松锈,解锈:有效松开金属件、紧固件、螺栓等表面的锈结。
4、清洁: 具有较强的渗透性和排水性、能够清除将粘着在金属表面的油渍、污垢、灰尘等附着物。
5、除湿:快速排除电气接点上的湿气,防止电路短路。
规格概述
MATR420防锈润滑剂规格参数信息表
|
MATR420 | 420mL | 淡黄色透明液体 | <-50℃ | -0.5℃ | -60℃ | 0.796 | 不溶于水 |
MATR420防锈润滑剂主要化学成分信息表(以下为主要成分信息,具体详情请参考MSDS)
|
喷雾剂 | 喷射 | 防锈,除湿,解锈/除锈,润滑 | 矿物油精 | 50~60% | 64742-47-8 |
矿物油 | 64742-54-7 |
石油磺酸钡 | 61790-48-5 |
丁烷 | 30~40% | 106-97-8 |
丙烷 | 5~10% | 74-98-6 |
使用案例
注意事项
1、本商品属于危险化学品,采用危险品专车运输,周六周日不对应发货。
2、应放置远离儿童的地方,远离火源,对个别塑料件有轻微腐蚀作用, 尽量不要接触皮肤。
3、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
4、由于商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货,该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。