• 9寸白色丁腈百级净化手套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

9寸白色丁腈百级净化手套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
型号品名材质净化级别颜色抓握设计尺寸尺码装入数
MNR-WT-9-4-1000-□9寸白色丁腈千级净化手套丁腈1000白色指尖纹理9寸□代表尺码
尺码:S/M./L
100只/包
MNR-WT-12-6-1000-□12寸白色丁腈千级净化手套丁腈1000白色指尖纹理12寸
MNR-WT-9-4-100-□9寸白色丁腈百级净化手套丁腈100白色指尖纹理9寸
MNR-WT-12-6-100-□12寸白色丁腈百级净化手套丁腈100白色指尖纹理12寸
MNR-BL-9-4-1000-□9寸蓝色丁腈千级净化手套丁腈1000蓝色指尖纹理9寸
MNR-BL-12-6-1000-□12寸蓝色丁腈千级净化手套丁腈1000蓝色指尖纹理12寸
MNR-BL-9-4-100-□9寸蓝色丁腈百级净化手套丁腈100蓝色指尖纹理9寸
MNR-BL-12-6-100-□12寸蓝色丁腈百级净化手套丁腈100蓝色指尖纹理12寸
MGM-9-6-1000-□9寸乳胶千级净化手套乳胶1000米黄色全掌纹理9寸
MGM-12-8-1000-□12寸乳胶千级净化手套乳胶1000米黄色全掌纹理12寸
产品概述
选用优质丁腈,不含乳胶,可避免手部乳胶过敏。产品双层真空包装,适用于100级无尘车间内使用。
全长约230mm,左右手通用。贴合度高,舒适度高,且指间麻面纹理结构,防滑,抓握更牢固。

乳胶手套

注意事项:
手套请储存在阴凉干燥通风处,避免高温及阳光直射。
产品特点
1.与手掌的贴合度高,手指纹路清洗可见,佩戴舒适,操作灵活。
净化手套

2.优质丁腈,不易皱,不易破,避免乳胶过敏。弹性优良,易拉伸。
一次性手套

3.指尖防滑麻面设计,提升手部敏感度,抓握更牢固。
指尖麻面

4.备有两种长度(9寸/12寸)及两个颜色(蓝色/白色),可满足不同的工作需求。
千级净化

5.双层真空包装,让产品更洁净。
丁腈手套
使用案例
适用于电子半导体,精密电子元器件,医疗器械制作等行业的无尘洁净环境内使用。
无尘手套
尺码选择
测量方法:手掌伸直,从大拇指与食指连接处开始测量至手掌边缘,得出掌心宽,对应选码即可。
尺码选择
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
乳胶手套为什么会变色?
乳胶手套通常是乳白色或者乳黄色。乳胶因其天然的属性,遇到汗渍,口水等液体,会出现发黄的情况。另外,乳胶手套经过氯洗会显黄色。目前,无粉手套主要是通过有粉手套氯洗或高分子涂层工艺得来。经过氯洗的手套比较容易发黄。
乳胶手套在存储上需要注意什么?
乳胶手套应该存放在阴凉干燥处,避免阳光直射。如果阳光曝晒,暴露在射线中,这种通常在手套在使用前就会呈现出异样。并且还会有手套变脆、发粘等其他提示手套品质变化的相关联现象。这种情况下,手套的性能其实已经受到较大的影响,建议不要使用。
丁腈手套和乳胶手套的区别是什么?
与乳胶手套不同,丁腈手套是使用合成材料生产的,不含乳胶,安全供乳胶过敏患者使用。它们比乳胶更坚韧,因此更适合在撕裂和磨损等危险因素的环境中使用。丁腈手套最关键的优势是能够抵御一系列危害,包括许多化学物质,真菌和危险病原体等生物危害。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页