• 松紧款防砸防穿刺一脚蹬安全鞋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

松紧款防砸防穿刺一脚蹬安全鞋

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
型号款式鞋底材质鞋面材质功能尺码
MELSHOE-S1P-□□低帮一脚蹬全黑双密度PU蓝色网布+黑色反绒超纤+反光片防砸、防穿刺、防静电□□代表尺码
尺码:35~46
产品概述
全黑双密度PU大底,防砸、防刺穿、防静电、透气性好。
执行标准:GB21148-2020
一脚蹬
产品特点
1.精选国标钢头,防砸抗压,有效保护足趾。
防砸安全鞋

2.EVA小发泡鞋垫,配有两道静电线。
防静电

3.鞋底搭配钢板,抗穿刺能力≥1100N(环境条件18~28℃)
抗穿刺

4.一脚蹬设计,方便穿脱。鞋面采用反绒超纤和透气帆布网面缝制,舒适透气。
透气工作鞋

5.鞋底采用全黑双密度PU大底,柔软易弯曲,防滑耐磨。
柔软鞋垫  防滑耐磨
使用案例
适用于汽配维修,电子车间,仓储物流,自动化机械加工等各种环境。
多场景使用
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
相关文件
本安全鞋符合国家标准GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》的相关要求。
安全鞋检测报告足部防护
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为防砸钢头,防砸抗冲击力≥1500N,有效保护您的双脚。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页