品牌介绍
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
|
MSM-MP01-BK-12P | 黑 | 盒 | 12支/盒 | 符合Rohs 2.0 |
MSM-MP01-WT-12P | 白 | 盒 | 12支/盒 |
MSM-MP01-BL-12P | 蓝 | 盒 | 12支/盒 |
MSM-MP01-RD-12P | 红 | 盒 | 12支/盒 |
MSM-MP01-YL-12P | 黄 | 盒 | 12支/盒 |
MSM-MP01-GR-12P | 绿 | 盒 | 12支/盒 |
产品概述
【品牌】米思米
【材质】笔杆:铝制笔杆
笔头:纤维笔头
【特长/特性】
1.6色可选,单色每盒12支装
2.纤维笔头,书写流畅
3.速干防水,附着力强
4.可适用于金属,塑料,玻璃等部品的表面书写和标记
*本产品均为实拍,由于环境/光线/显示屏差异等原因影响,产品可能存在轻微色差,敬请谅解
产品特点
六色可选 色彩鲜艳
纤维笔头 书写流畅
速干防水 附着力强
注意事项
使用案例
可适用于金属,塑料,玻璃等部品的表面书写和标记
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。