• 春秋款长袖夹克
  • 春秋款长袖夹克
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

春秋款长袖夹克

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

 
LOGO定制,请点击(20件起订)LOGO定制
品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
型号季节款式颜色面料面料成分尺码
MJK-HS-BL-□□夏季夹克蓝色涤棉细斜纹65%涤 35%棉□□代表尺码
尺码:S~4XL
MJK-HS-GY-□□夏季夹克灰色涤棉细斜纹65%涤 35%棉
MWP-NT-BL-□□夏季工作裤蓝色涤棉细斜纹65%涤 35%棉
MWP-NT-GY-□□夏季工作裤灰色涤棉细斜纹65%涤 35%棉
MJK-NS-BL-□□春秋季夹克蓝色涤棉纱卡80%涤 20%棉
MJK-NS-GY-□□春秋季夹克灰色涤棉纱卡80%涤 20%棉
MWP-HA-BL-□□春秋季工作裤蓝色涤棉纱卡80%涤 20%棉
MWP-HA-GY-□□春秋季工作裤灰色涤棉纱卡80%涤 20%棉
产品概述
面料结构紧密,结实耐用。版型立体挺阔,设计实用简洁。
符合GB/T 20097-2006防护服一般要求。
※图片均为实物拍摄,但由于光线,角度和显示器不同,会有些许色差存在。具体以收到的产品为准。
米思米工装
《尺码规格表》(单位:cm)
尺码SMLXL2XL3XL4XL公差
适应身高155-160160-165165-170170-175175-180180-185185-190±5
衣长62656870727476±1.5
胸围108112116120124128132±1.5
肩宽44464850525456±0.8
袖长54565860626466±1
产品特点
1.面料选用优质加厚涤棉纱卡,结实耐用。整体走线平整流畅,工艺精湛。
工作服

2.门襟采用隐形拉链设计,安装高强度耐磨拉链,时尚有型。
隐形拉链

3.前胸两侧各安装大容量口袋,袋盖搭配有反光撞色,袋口预留插笔位。左臂加装双档插笔工具袋,实用便利。
插笔位

劳保服

4.袖口加装可调节扣,两侧下摆加装松紧带,松紧有度,设计理性。
长袖夹克

松紧下摆

5.蓝灰两色可选,满足不同需求。
劳保工作服
LOGO定制流程
LOGO定制
使用案例
适用场合:机械加工,物流仓库,汽配维修等普通企业的工作服。
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
工作服可以加印公司logo吗?
为提升贵司的公司形象,我们可以提供logo定制服务。具体请点击商品详情页顶部的LOGO定制按钮。
工作服都有哪些款式?
关于工装类产品,目前米思米推荐的商品是夏款夹克套装和春秋款夹克套装,其他款式目前正在导入中。如果对现款式或者颜色不满意,我们也可以提供私人定制服务,具体请发邮件至v-ppe@misumi.sh.cn进行咨询。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页