品牌介绍
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
|
MSK3-EC-W | 白色 | 耳挂式 | 约180*95mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:塑料 | 50只/盒 |
MSK3-EC-B | 蓝色 | 耳挂式 | 约180*95mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:塑料 | 50只/盒 |
MSK4-EC-AC | 黑色 | 耳挂式 | 约180*95mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布,活性炭布) 耳带:松紧带 鼻夹:塑料 | 50只/盒 |
MMSK3-WT | 白色 | 耳挂式 | 约173*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:双铁丝塑料 | 30只/盒 |
MMSK3-BL | 蓝色 | 耳挂式 | 约173*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:双铁丝塑料 | 30只/盒 |
MMSK4-AC | 黑色 | 耳挂式 | 约175*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布),活性炭布 耳带:松紧带 鼻夹:双铁丝塑料 | 30只/盒 |
MMSK3-WT-2 | 白色 | 耳挂式 | 约173*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:双铁丝塑料 | 5只/袋 |
MMSK3-BL-2 | 蓝色 | 耳挂式 | 约173*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:双铁丝塑料 | 5只/袋 |
MSK3-JDQ | 蓝色 | 耳挂式 | 约175*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:单铁丝塑料 | 50只/袋 |
MSK4-JDQ | 黑色 | 耳挂式 | 约175*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布,活性炭布) 耳带:松紧带 鼻夹:单铁丝塑料 | 50只/袋 |
产品概述
简易包装,经济实惠。防尘透气,高效过滤。《口罩结构》1.外层-纺粘布:有效抑制并隔离有害颗粒物,有助于降解有害物体和气体。
2.中间层-熔喷布:高过滤效率滤材,有效隔离细微粉尘及细颗粒物。
3.贴面层-纺粘布:防潮透气,无毒无刺激,柔软亲肤,吸收汗水油脂。
4.鼻夹条:可随脸型轮廓调整,可塑性强,易固定,保证防护效果。
5.弹力松紧带:压迫感更低,不勒耳,耳朵更舒适。
产品特点
1.褶皱式设计展开后增加防护面积,形成立体呼吸空间,对脸部压迫感少,讲话轻松.
2.隐藏式可多次弯折鼻夹条持久定型,灵活可调,使面部更加贴合,适合各种脸型.
3.采用高品质活性炭布和特殊静电滤材, 四层防护有效吸附有害气体和恶臭分子,防异味,阻隔粉尘的侵入(BFE≥95%).
4.下巴处无缝设计压合细密,无缝贴合,防护效果更好.
使用案例
适用范围:日常防护(花粉,粉尘,飞沫等),电子,精密仪器制造,制药行业等其他重视卫生的行业。
相关产品
相关文件
执行标准:T/CTCA7-2019