• 双面防静电手套
  • 双面防静电手套
  • 双面防静电手套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

双面防静电手套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
类型颜色材质尺码掌宽(mm)全长(mm)包装数表面电阻值(Ω)
双面防静电手套灰白色涤纶和防静电合成纤维S8020010副/包106~109
双面防静电手套灰白色涤纶和防静电合成纤维M8522010副/包106~109
双面防静电手套灰白色涤纶和防静电合成纤维L9023010副/包106~109
产品概述
舒适透气,不易沾尘。贴合手型,灵活方便。
涤纶布加入导电丝,表面电阻值106~109Ω,有效避免人体产生的静电对产品造成破坏。

静电手套
产品特点
1.基材由涤纶和导电纤维组成,导电纤维间距为10mm,具有很好的防静电性能,避免人体产生的静电对产品造成的破坏。
无尘手套

2.激光裁切,内部裁剪整齐,针线紧密不易散线,穿戴舒适不挤手。
激光裁切

3.人性化设计,指尖部位呈现半圆形,可缓解作业时指尖产生的压力,手型贴合,手指活动灵活方便。
条纹防静电手套
使用案例
适合在电子行业,半导体,无尘车间及日常生活中广泛使用。
防静电手套使用场景
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么要佩戴防静电手套?
通过佩戴防静电手套可有效避免人体产生的静电对产品造成破坏,并能安全释放人体静电荷。
条纹防静电手套有什么特性?和碳纤维手套有什么区别?
条纹手套和碳纤维手套中都加入了导电丝,有防静电效果,抗阻值为:106-109Ω。条纹款比较轻薄,久戴不累,防滑款以PVC点塑或者PU掌部防滑为主。碳纤维相对比较厚,主流产品为手指PU涂层的防滑款式,便捷好用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页