透气弹力款作业手套(中厚款)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
透气弹力款作业手套(中厚款)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
品牌介绍
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
产品概述
产品特点
米思米智选系列品质管理手套,保护您的双手
涤纶、氨纶材质,亲肤柔软,穿着轻便
适合多种室内外作业,经久耐用
腕口设计,手套穿戴方便,牢固耐久
使用案例
精选涤纶、氨纶材质,做工精致牢固
佩戴舒适,抓握灵巧,使用寿命长。
注意事项
●适合干燥环境下使用
●长时间脏污环境中放置,容易发霉
●请勿保存于高温多湿环境下
相关产品
研磨工具
手动工具
测定工具
胶带及捆包用品
办公用品
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
口罩
手套
鞋类
服装衣帽
环境与清洁用品
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
白棉手套主要用在哪些场合?
白棉手套属于基础款的手套,用途比较广泛,例如用于开车,包装,搬运等作业。也适用于机械制造、造船、治金、林业、港口、矿山、建筑、消防装卸等无油作业场所的手部安全保护。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
有多个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。S码约为19cm,M码约为22cm,L码约为24cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
个人防护/安全防护
>
手部防护
>
品质管理手套
>
透气弹力款作业手套(中厚款)
您还有
2
项规格未选
透气弹力款作业手套(中厚款)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715662459988
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715662459988