品牌介绍

米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
产品概述
吸油棉(吸液棉)原料采用聚丙烯原料人造的纤维棉,是一种良好的清油器材。
一次成型,表面经窝点处理,经济实惠。纤维细,吸收面积大,松软而有弹性,不易分层脱落,吸液速度快,适合大面积抛撒或铺设。
|
1 | AKP-3MM | 吸収材 | 白色 | 3MM | 40X50 | 100片/箱 | 油 |
2 | AKP-4MM | 吸収材 | 白色 | 4MM | 40X50 | 100片/箱 | 油 |
3 | CAKP-3MM | 吸収材 | 黄色 | 3MM | 40X50 | 100片/箱 | 水・油・溶剂・酸・碱 |
4 | CAKP-4MM | 吸収材 | 黄色 | 4MM | 40X50 | 100片/箱 | 水・油・溶剂・酸・碱 |
5 | WAKP-3MM | 吸収材 | 黑灰色 | 3MM | 40X50 | 100片/箱 | 水・油・溶剂 |
6 | WAKP-4MM | 吸収材 | 黑灰色 | 4MM | 40X50 | 100片/箱 | 水・油・溶剂 |
产品特点

纤维细,吸收面积大,松软而有弹性,不易分层脱落

吸收能力是自重的10倍以上

燃烧处理无二次污染,可重复使用

白色/黄色/黑灰色三款多品种可选,根据吸收性能不同适用于不同的场合
吸收能力测试实验
实测:吸收能力是自重的10倍以上(室温条件下使用AKP-3MM吸收机油测试吸收能力)
规格概述
白色款适用于油污吸收清理,不适用于水的吸收。推荐用于重度油污清洁、大型维修工厂清洁、液体泄漏时的应急处理等场合。
黑灰色款具有吸油/吸水/吸溶剂能力。推荐用于重度油污清洁、大型维修工厂清洁、液体泄漏时的应急处理等场合。
黄色款还具有耐酸,耐碱,耐化学腐蚀性,推荐用于重度油污清洁、化工厂清洁、液体泄漏时的应急处理等场合。
使用案例



适用于:
1、陆岸上泄漏的油品或化学品吸附回收,防止扩散。
2、机械设备油污的清理和擦拭。
3、工厂仓库中泄漏油的清理。
4、可作流体过滤,分离装置的滤材或粗化材料。
5、厨房油污擦拭。
注意事项
1、吸液棉应储存在干燥通风的地方,严防潮湿,雨淋和接近火源。
2、吸液棉不得与酸、碱、油类及有机溶剂等同场所贮存。
3、吸液棉储存时最高摞高五层,严禁重压。
4、吸液棉吸液后,可将酸碱试剂挤出,重复使用,最终采用燃烧法处理。回收后的吸液棉应及时集中用焚烧炉进行焚烧处理,防止二次污染。
相关产品