• 碳纤维PU加厚款涂掌手套 防静电【XS-L尺码可选 10副/包】
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

碳纤维PU加厚款涂掌手套 防静电【XS-L尺码可选 10副/包】

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
米思米 劳防用品
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
产品概述
PU涂掌手套
加厚款碳纤维涂掌
规格概述
・选用优质涤纶和碳纤维丝,手掌涂层。加厚款克重更高,更耐磨。编织紧密,贴合手型,牢固耐久。
・防静电阻值:106-109Ω,适合无尘车间、半导体加工、电子元件生产等行业。

碳纤维防静电手套一览,点击各类型进入网页
类型尺码涂层材质包装数功能
碳纤维PU涂指手套XS,S,M,L聚氨酯(PU)涤纶/碳纤维10双/包有RoHS10认定,防静电,局部防滑,贴合手型
碳纤维加厚款PU涂指手套XS,S,M,L聚氨酯(PU)涤纶/碳纤维10双/包
碳纤维PU涂掌手套XS,S,M,L聚氨酯(PU)涤纶/碳纤维10双/包
产品特点
米思米智选系列PU涂掌手套,防静电耐磨防滑劳保手套。
碳纤维导电丝,涤纶内衬,手套穿戴舒适,抓握力强,活动灵活,透气性佳。
防静电阻值:106-109Ω,适合无尘车间、半导体加工、电子元件生产等行业。

PU涂指手套
手指PU涂层,可一定程度的防止打滑,穿戴舒适

PU手套
抓握力强,活动灵活,透气性好,耐磨持久

涂层手套
高弹性碗口,紧密贴合手型
使用案例
精选涤纶和碳纤维原料,13针编织内胆,做工精致牢固
佩戴舒适,手指防滑,抓握灵巧,使用寿命长。
PU手套哪里最便宜
注意事项
PU手套用途
●适合干燥和轻度油性环境下使用
●长时间脏污环境中放置,容易发霉
●请勿保存于高温多湿环境下
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
普通PU涂指手套和碳纤维PU涂指手套有什么区别?
这两款手套带有聚氨酯防滑涂层,比常规的纱线手套抓握力、耐磨性更好。碳纤维手套中额外加入了导电丝,有防静电效果,抗阻值为:106-109Ω。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
有XS/S/M/L三个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。X码约为19cm,S码约为21cm,M码约为24cm,L码约为26cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 手部防护 > PU涂层手套 > 碳纤维PU加厚款涂掌手套 防静电【XS-L尺码可选 10副/包】
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页