PU涤纶加密涂指手套【XS-L尺码可选 10副/包】
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
PU涤纶加密涂指手套【XS-L尺码可选 10副/包】
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
品牌介绍
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
产品概述
规格概述
・选用优质涤纶,手套芯克重更高,弹性更好。编织紧密,贴合手型,牢固耐久。
PU涂层手套一览,点击各类型进入网页
类型
尺码
涂层
材质
包装数
功能
涤纶PU涂掌手套
XS,S,M,L
聚氨酯(PU)
涤纶
10双/包
有RoHS10认定,局部防滑,贴合手型
涤纶加密款PU涂掌手套
XS,S,M,L
聚氨酯(PU)
涤纶
10双/包
涤纶PU涂指手套
XS,S,M,L
聚氨酯(PU)
涤纶
10双/包
尼龙PU涂指手套
XS,S,M,L
聚氨酯(PU)
尼龙
10双/包
尼龙PU涂掌手套
XS,S,M,L
聚氨酯(PU)
尼龙
10双/包
产品特点
米思米智选系列PU涂指手套,保护您的双手
手指PU涂层,可一定程度的防止打滑,穿戴舒适
抓握力强,活动灵活,透气性好,耐磨持久
高弹性碗口,紧密贴合手型
使用案例
精选涤纶原料,13针编织内胆,做工精致牢固
佩戴舒适,手指防滑,抓握灵巧,使用寿命长。
注意事项
●适合干燥和轻度油性环境下使用
●长时间脏污环境中放置,容易发霉
●请勿保存于高温多湿环境下
相关产品
研磨工具
手动工具
测定工具
胶带及捆包用品
办公用品
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
口罩
手套
鞋类
服装衣帽
环境与清洁用品
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
PU手套和纱线手套有什么区别?
纱线手套通常是7针或者10针的,属于基础款,适用于普通搬运作业。PU手套是13针的内胆,而且带有防滑涂层,比常规的纱线手套抓握力、耐磨性更好。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
有XS/S/M/L三个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。X码约为19cm,S码约为21cm,M码约为24cm,L码约为26cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
个人防护/安全防护
>
手部防护
>
PU涂层手套
>
PU涤纶加密涂指手套【XS-L尺码可选 10副/包】
您还有
2
项规格未选
PU涤纶加密涂指手套【XS-L尺码可选 10副/包】
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741808622429
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741808622429