• 加厚款7针700克纱线手套经济款
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

加厚款7针700克纱线手套经济款

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
米思米 劳防用品
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
产品概述
米思米手套
米思米手套
规格概述
・严选优质原料,杜绝回收料,手套厚实好用,耐磨牢固。
・用途广泛,适用于搬运、维修、机械制造、玻璃处理、化工建筑、试验室、机场、加油站、油料冶炼渔业等工作场所。

纱线手套一览,点击各类型进入网页
订购型号克重(克/打)针数尺码颜色材质包装数
MC10G500-A50010均码本白棉,涤纶等12付/打
MC10G600-A60010均码本白棉,涤纶等12付/打
MC7G700-A7007均码本白棉,涤纶等12付/打
MC7G800-A8007均码本白棉,涤纶等12付/打
MC10G600-AS60010均码本白棉,涤纶等12付/打
MC10G700-AS70010均码本白棉,涤纶等12付/打
MC10G400-T40010均码灰白棉,涤纶等12付/打
MC10G500-T50010均码灰白棉,涤纶等12付/打
MC10G600-T60010均码灰白棉,涤纶等12付/打
MC7G700-T7007均码灰白棉,涤纶等12付/打
MC7G800-T8007均码灰白棉,涤纶等12付/打
MC10G600-TS60010均码灰白棉,涤纶等12付/打
MC10G700-TS70010均码灰白棉,涤纶等12付/打
MC10G600-P60010均码白色棉,涤纶等12付/打
MC10G600-N60010均码白色尼龙12付/打
产品特点
米思米智选系列纱线手套,高效优质的防护劳保手套。
均码不区分左右手,手套穿戴舒适,抓握力强,活动灵活,透气性佳。
多种厚度可选,适合日常搬运、五金冲压、机械加工、汽车修理、林木业等。

劳保手套
针织工艺,精密编织,柔软舒适,不易破损

线手套
不区分左右手,适合多种室内外作业,耐磨防滑

纱线手套
弹性腕口设计,手套贴合性好,牢固耐久
使用案例
米思米智选系列
用心打造每一款手套,保护您的双手
纱线手套哪里最便宜
注意事项
●由于体质不同,可能引起瘙痒、痱疹等过敏症状。一旦感到异常,请停止使用并就医。
●请勿使用圆盘等旋转体作业中,可能导致手部损伤。请避免接触高温物体,以免烫伤。
●若涉及药品、溶剂、油类等对于人体有害的物质时,请勿使用。
●可以导电,请勿使用于电气作业中。
●如拉扯或切割,可能引起指尖或者指缝出现破洞。
●为了不伤害手套,请用30℃弱水洗涤或者手洗。
●洗涤后请干洗,请勿使用烘干机。
●请避免阳光直射,以防产品裂化。
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
购买纱线手套时,主要看哪些参数来判断手套的厚薄?
通常看每打手套的克重和针数。克重越高编织越厚实,针数越高越紧密。普通厚度为450克,加厚款为600克。7针和10针的纱线手套占主流。
这款手套有几种尺寸可选?使用的时候,区分左右手吗?
纱线手套都是均码的,不分大号、中号、或小号,常规长度是23cm。同时,这款手套也不区分正反面,两面都是一样的,所以左手右手都是通用的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页