型号 | 款式 | 颜色 | 面料 | 材质 | 表面电阻值(Ω) | 尺码 |
MHAKUI-□□ | 大褂 | 白色 | 条纹导电布 | 涤纶长丝,导电纤维 | 107~109 | □□代表尺码 尺码:S~XXL |
MHAKUI-BL-□□ | 大褂 | 蓝色 | 条纹导电布 | |||
MHAKUI-ZIP-WT-□□ | 大褂 | 白色 | 条纹导电布 | |||
MHAKUI-ZIP-BL-□□ | 大褂 | 蓝色 | 条纹导电布 | |||
MHAKUI-WT-□□-DZ | 大褂 | 蓝色 | 条纹导电布 | |||
MHAKUI-BL-□□-DZ | 大褂 | 蓝色 | 条纹导电布 | |||
M2WEAR-ST-WT-□□ | 分体服 | 白色 | 条纹导电布 | |||
M2WEAR-ST-BL-□□ | 分体服 | 蓝色 | 条纹导电布 | |||
M3WEAR-ST-WT-□□ | 连体服 | 白色 | 条纹导电布 | |||
M3WEAR-ST-BL-□□ | 连体服 | 蓝色 | 条纹导电布 | |||
M3WEAR-MS-WT-□□ | 连体服 | 白色 | 网格导电布 | |||
M3WEAR-MS-BL-□□ | 连体服 | 蓝色 | 网格导电布 |
尺码 | S | M | L | XL | 2XL |
适合身高(cm) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|