• 杆件托挂钩 方孔挂板配件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

杆件托挂钩 方孔挂板配件

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
商品特点介绍

1)适用广泛,可与含方孔挂板的商品配合使用。比如,米思米工作台。

2)种类繁多,可用于悬挂各类工具。


商品规格介绍
・表面处理:镀锌、包塑。
单斜挂钩L(mm):宽度(mm)线径(mm)
7525Φ6
双斜挂钩L(mm):宽度(mm)线径(mm)
7550Φ6
六杆挂钩L(mm):宽度(mm)线径(mm)
138240Φ6
斜直挂钩L(mm):宽度(mm)线径(mm)
7525Φ6
环形挂钩L(mm):ΦD(mm)线径(mm)
5680Φ6
钳类挂钩L(mm):宽度(mm)线径(mm)
 150 56Φ6
套筒挂钩L(mm):宽度(mm)高度(mm)
195--
扳手架挂钩L(mm):宽度(mm)线径(mm)
145--
内六角扳手架L(mm):宽度(mm)高度(mm)
-17080
螺丝刀架L(mm):宽度(mm)线径(mm)
370--
钢锯挂钩L(mm):宽度(mm)线径(mm)
8056-
零件盒挂钩L(mm):宽度(mm)高度(mm)
-10030
钻头架挂钩L(mm):宽度(mm)高度(mm)
-37054
U型宽挂钩L(mm):宽度(mm)线径(mm)
3056Φ6
杆件托挂钩ΦD(mm):宽度(mm)线径(mm)
100--

*以上为实测值,非保证值


商品照片
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 工具柜/物料架 > 物料架 > 杆件托挂钩 方孔挂板配件
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页