单斜挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 线径(mm) |
75 | 25 | Φ6 | ||
双斜挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 线径(mm) |
75 | 50 | Φ6 | ||
六杆挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 线径(mm) |
138 | 240 | Φ6 | ||
斜直挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 线径(mm) |
75 | 25 | Φ6 | ||
环形挂钩 | ![]() | L(mm): | ΦD(mm) | 线径(mm) |
56 | 80 | Φ6 | ||
钳类挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 线径(mm) |
150 | 56 | Φ6 | ||
套筒挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 高度(mm) |
195 | - | - | ||
扳手架挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 线径(mm) |
145 | - | - | ||
内六角扳手架 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 高度(mm) |
- | 170 | 80 | ||
螺丝刀架 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 线径(mm) |
370 | - | - | ||
钢锯挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 线径(mm) |
80 | 56 | - | ||
零件盒挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 高度(mm) |
- | 100 | 30 | ||
钻头架挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 高度(mm) |
- | 370 | 54 | ||
U型宽挂钩 | ![]() | L(mm): | 宽度(mm) | 线径(mm) |
30 | 56 | Φ6 | ||
杆件托挂钩 | ![]() | ΦD(mm): | 宽度(mm) | 线径(mm) |
100 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|